Menu Ricerca

Piedini regolabili - Standard/Non articolati

Disponibile

I piedini regolabili - Standard/Non articolati con base fissa in plastica si adattano alle superfici irregolari e mettono a livello macchine utensili, rack elettrici e applicazioni simili. La base in plastica fornisce una superficie levigata non abrasiva che protegge i pavimenti.

Codice Serie: SR5439

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
49 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Diametro base Acquista
0,8332 € - 0,8332 € Richiedi il lead time qui
M8
Prigioniero filettato
25.0 mm
2,5197 € - 2,5197 € 8695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Prigioniero filettato
48.0 mm
0,9105 € - 0,9105 € 15550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
30.0 mm
0,4601 € - 0,485 € 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Montaggio a vite
25.0 mm
0,9184 € - 0,9184 € 5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
48.0 mm
1,5714 € - 1,5714 € 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Prigioniero filettato
48.0 mm
1,3424 € - 1,3424 € 3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Prigioniero filettato
38.0 mm
0,8412 € - 0,8412 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M10
Prigioniero filettato
58.0 mm
1,0418 € - 4,0624 € 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
  • di 3
Piedini regolabili non articolati 25.0 mm M8 70.0 mm Nero

10259399

Fascia di prezzo
0,8332 € - 0,8332 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 100.0 mm Nero

10259801

Fascia di prezzo
2,5197 € - 2,5197 €

Livelli di giacenza
8695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    100.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 30.0 mm M10 40.0 mm Nero

10259474

Fascia di prezzo
0,9105 € - 0,9105 €

Livelli di giacenza
15550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    40.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili 25.0 mm M8 25.0 mm Nero

10280812

Fascia di prezzo
0,485 € - 0,4601 €

Livelli di giacenza
4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M10 25.0 mm Nero

10259719

Fascia di prezzo
0,9184 € - 0,9184 €

Livelli di giacenza
5004 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 48.0 mm M12 70.0 mm Nero

10259795

Fascia di prezzo
1,5714 € - 1,5714 €

Livelli di giacenza
2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    48.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    70.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili non articolati 38.0 mm M12 55.0 mm Nero

10259634

Fascia di prezzo
1,3424 € - 1,3424 €

Livelli di giacenza
3593 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Diametro base
    38.0 mm
  • Altezza base
    19.0 mm
  • Lunghezza filetto
    55.0 mm
  • Materiale base
    PP
Piedini regolabili 58.0 mm M10 50.0 mm Nero

10257876

Fascia di prezzo
0,8412 € - 0,8412 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Diametro base
    58.0 mm
  • Lunghezza filetto
    50.0 mm
  • Materiale base
    PP
  • Tipo base
    Rigida, in plastica
Inserto filettato M8 Rotondo 10.0 mm PP Nero

10351369

Fascia di prezzo
4,0624 € - 1,0418 €

Livelli di giacenza
470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polipropilene
  • Codice doganale
    3926909790