Menu Ricerca

Piedini scorrevoli a pressione

Disponibile

I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.

I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.

Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.

  • L'elegante finitura migliora l'aspetto estetico
  • Facili da montare
  • Tenuta sicura
  • Resistenti e duraturi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
159 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Forma Colore Finitura Acquista
0,2714 € - 0,5516 € 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
8,9104 € - 11,028 € 95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
1,1982 € - 2,3734 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
Richiedi il lead time qui
Rotondo
Naturale
Lucido
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Naturale
Lucido
1,0055 € - 1,9927 € Richiedi il lead time qui
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,1308 € - 0,2577 € 2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Grigio medio
Ruvido
0,1156 € - 0,2049 € 8029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,1148 € - 0,7594 € 3285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Giallo
Lucido
0,4478 € - 0,8397 € Richiedi il lead time qui
Nero
Ruvido
0,4801 € - 2,0492 € 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,2917 € - 0,7316 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A cupola
Nero
Lucido
0,3513 € - 0,7377 € 340300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,2307 € - 0,7643 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,336 € - 0,7056 € 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Nero
Senza finitura
0,2667 € - 0,8085 € 3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Rosso
Lucido
0,2443 € - 0,4245 € 3665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
0,0287 € - 0,1879 € 24450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotondo
Bianco
Senza finitura
0,1123 € - 0,265 € 23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
0,2914 € - 0,5923 € 23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Ruvido
  • di 8
A cupola Inserto rotondo per tubi 30.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256794

Fascia di prezzo
0,5516 € - 0,2714 €

Livelli di giacenza
2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
  • Codice doganale
    3923509000
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183953

Fascia di prezzo
11,028 € - 8,9104 €

Livelli di giacenza
95 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza
    39.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
  • Finitura
    Ruvido
  • Dentini di metallo
    No
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10303023

Fascia di prezzo
2,3734 € - 1,1982 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    24.8 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303061


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    33.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Naturale
Rotondo Piedino scorrevole incastro a pressione Naturale Acciaio

10303108


Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.0 mm
  • Altezza
    30.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Acciaio
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio
  • Colore
    Naturale
Piedino scorrevole incastro a pressione 31.0 mm Bianco Nylon; acciaio

10302996

Fascia di prezzo
1,9927 € - 1,0055 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    16.0 mm
  • Altezza
    25.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Colore
    Bianco
Rotondo Inserto per tubi Grigio medio LDPE

10183250

Fascia di prezzo
0,2577 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
2473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Altezza
    17.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Grigio medio
A cupola Inserto rotondo per tubi 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079782

Fascia di prezzo
0,2049 € - 0,1156 €

Livelli di giacenza
8029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    20.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Giallo LDPE - PIR

10093658

Fascia di prezzo
0,7594 € - 0,1148 €

Livelli di giacenza
3285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Giallo
A cupola Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256763

Fascia di prezzo
0,8397 € - 0,4478 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro
    40.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi 25.4 mm 1.2 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10092859

Fascia di prezzo
2,0492 € - 0,4801 €

Livelli di giacenza
650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    25.4 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Rotondo Inserto per tubi 31.7 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10093238

Fascia di prezzo
0,7316 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni minime calibro
    16.0 mm
  • Diametro
    31.7 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi Nero LDPE

10221242

Fascia di prezzo
0,7377 € - 0,3513 €

Livelli di giacenza
340300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
A cupola Inserto rotondo per tubi 35.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10079812

Fascia di prezzo
0,7643 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    35.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Nero LDPE

10221259

Fascia di prezzo
0,7056 € - 0,336 €

Livelli di giacenza
1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    22.2 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Senza finitura
Rotondo Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Rosso LDPE - PIR

10093665

Fascia di prezzo
0,8085 € - 0,2667 €

Livelli di giacenza
3099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Altezza
    16.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Rosso
A cupola Inserto rotondo per tubi 28.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256770

Fascia di prezzo
0,4245 € - 0,2443 €

Livelli di giacenza
3665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    28.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Rotondo Inserto per tubi Bianco LDPE

10256176

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,0287 €

Livelli di giacenza
24450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    19.5 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
  • Colore
    Bianco
  • Finitura
    Senza finitura
Inserto rotondo per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10261309

Fascia di prezzo
0,265 € - 0,1123 €

Livelli di giacenza
23100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Dentini di metallo
    N
  • Codice doganale
    3926909790
A cupola Inserto rotondo per tubi 32.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10256787

Fascia di prezzo
0,5923 € - 0,2914 €

Livelli di giacenza
23700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro
    32.0 mm
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido