Menu Ricerca

Piedini scorrevoli montaggio a chiodo

Disponibile

I piedini scorrevoli con montaggio a chiodo o i piedini con montaggio a chiodo sono ideali per le gambe dei mobili in legno per una protezione ottimale del pavimento e per contribuire a ridurre il rumore. Questi piedini scorrevoli si inseriscono facilmente e sono disponibili in varie finiture per un'azione di scorrimento fluida.

I nostri piedini scorrevoli con montaggio a chiodo sono disponibili in una scelta di materiali di base, tra cui: polietilene ad alta densità (HDPE), cromo, poliammide (PA) e politetrafluoroetilene (PTFE), oltre all'opzione in PTFE con feltro, tutte fornite con un chiodo in acciaio per maggiore praticità e resistenza.

  • Forma: rotonda
  • Colori: legno, grigio, marrone e naturale.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
33 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Materiale base Colore Diametro base Acquista
0,1127 € - 0,2257 € 16543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
Naturale
22.2 mm
1,1233 € - 1,1233 € 2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PTFE
Grigio
37.0 mm
0,0779 € - 0,1566 € 35899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
Naturale
15.9 mm
0,0899 € - 0,1799 € 53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE
Color legno
19.1 mm
0,3717 € - 0,3717 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; acciaio
Naturale
22.0 mm
0,4311 € - 1,0649 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; acciaio
Naturale
27.0 mm
0,373 € - 0,4656 € 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PE; acciaio
Naturale
24.0 mm
0,3191 € - 0,3993 € 2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; acciaio
Marrone
24.0 mm
0,1602 € - 0,2141 € 14398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; feltro; acciaio
Naturale
28.0 mm
0,3109 € - 0,3109 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; acciaio
Marrone
27.0 mm
0,124 € - 0,1658 € 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; feltro; acciaio
Naturale
22.0 mm
0,1727 € - 0,2293 € 1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; feltro; acciaio
Naturale
30.0 mm
0,1173 € - 0,1561 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; feltro; acciaio
Naturale
20.0 mm
0,3509 € - 0,467 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
27.0 mm
0,1409 € - 0,1879 € 16627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; feltro; acciaio
Naturale
24.0 mm
0,1094 € - 0,1451 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA; feltro; acciaio
Naturale
17.0 mm
0,2984 € - 0,3951 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
24.0 mm
0,2252 € - 0,3012 € 3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Naturale
19.0 mm
0,4463 € - 0,5596 € 1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PTFE
Grigio
25.0 mm
0,2666 € - 0,5223 € 49500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
HDPE; acciaio
Nero
22.0 mm
  • di 2
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 22.2 mm Naturale

10155608

Fascia di prezzo
0,2257 € - 0,1127 €

Livelli di giacenza
16543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.2 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 37.0 mm Grigio

10292143

Fascia di prezzo
1,1233 € - 1,1233 €

Livelli di giacenza
2198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    37.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale base (nome esteso)
    PTFE; polietilene; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 15.9 mm Naturale

10155585

Fascia di prezzo
0,1566 € - 0,0779 €

Livelli di giacenza
35899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    15.9 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 19.1 mm Color legno

10155554

Fascia di prezzo
0,1799 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
53300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.1 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Color legno
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 22.0 mm Naturale

10280201

Fascia di prezzo
0,3717 € - 0,3717 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 27.0 mm Naturale

10280225

Fascia di prezzo
1,0649 € - 0,4311 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 24.0 mm Naturale

10280218

Fascia di prezzo
0,4656 € - 0,373 €

Livelli di giacenza
1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 24.0 mm Marrone

10280256

Fascia di prezzo
0,3993 € - 0,3191 €

Livelli di giacenza
2600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    20.0 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 28.0 mm Naturale

10301227

Fascia di prezzo
0,2141 € - 0,1602 €

Livelli di giacenza
14398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    28.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; feltro; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 27.0 mm Marrone

10293348

Fascia di prezzo
0,3109 € - 0,3109 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    20.0 mm
  • Colore
    Marrone
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 22.0 mm Naturale

10301203

Fascia di prezzo
0,1658 € - 0,124 €

Livelli di giacenza
198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; feltro; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 30.0 mm Naturale

10301234

Fascia di prezzo
0,2293 € - 0,1727 €

Livelli di giacenza
1457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    30.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; feltro; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 20.0 mm Naturale

10301197

Fascia di prezzo
0,1561 € - 0,1173 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    20.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; feltro; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 27.0 mm Naturale

10302750

Fascia di prezzo
0,467 € - 0,3509 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    27.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 24.0 mm Naturale

10301210

Fascia di prezzo
0,1879 € - 0,1409 €

Livelli di giacenza
16627 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; feltro; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 17.0 mm Naturale

10301180

Fascia di prezzo
0,1451 € - 0,1094 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide; feltro; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 24.0 mm Naturale

10302743

Fascia di prezzo
0,3951 € - 0,2984 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    24.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 19.0 mm Naturale

10302736

Fascia di prezzo
0,3012 € - 0,2252 €

Livelli di giacenza
3988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    19.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Naturale
  • Materiale base (nome esteso)
    Poliammide
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 25.0 mm Acciaio Grigio

10292129

Fascia di prezzo
0,5596 € - 0,4463 €

Livelli di giacenza
1598 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    25.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Grigio
  • Materiale base (nome esteso)
    PTFE; polietilene; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio
Piedini scorrevoli montaggio a chiodo 22.0 mm Nero

10255360

Fascia di prezzo
0,5223 € - 0,2666 €

Livelli di giacenza
49500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro base
    22.0 mm
  • Lunghezza sotto la testa
    15.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale base (nome esteso)
    Polietilene ad alta densità; acciaio
  • Materiale chiodo
    Acciaio