Piedini scorrevoli con base liscia e regolabile.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza filetto | Diametro base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6007 € - 0,7447 € | 1975 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8965 € - 1,1111 € | 1098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1059 € - 1,3742 € | 767 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5889 € - 0,7303 € | Richiedi il lead time qui |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9619 € - 1,1923 € | 859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1938 € - 1,9035 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.996 in
25.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10257043 | 1,2297 € - 1,6104 € | Richiedi il lead time qui |
M10 x 0.75
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 0,6321 € - 0,7826 € | 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1386 € - 1,4135 € | 1052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M22
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1766 € - 1,4527 € | Richiedi il lead time qui |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 2,4213 € - 2,9971 € | 740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M42
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,1059 € - 1,3742 € | 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,4658 € - 1,8192 € | 705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M30
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,551 € - 0,6832 € | 1370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare