Questi pistoncini a molla con estremità a perno e corpo liscio vengono utilizzati per la localizzazione, l'applicazione della pressione e il sollevamento. Hanno tre componenti: un corpo liscio, un perno e un meccanismo a molla. La molla del pistoncino fornisce la forza necessaria per mantenere il pistoncino in posizione estesa o retratta.
L'estremità del perno della molla ha una punta arrotondata per un innesto e un allineamento precisi all'interno dell'applicazione.
Il corpo liscio facilita l'inserimento e viene mantenuto in posizione grazie a un accoppiamento per interferenza, mentre l'estremità del perno consente un inserimento e un allineamento precisi. Se il perno è in materiale termoplastico, può resistere a temperature comprese tra -30 C e +50 C; se invece il perno è in acciaio inossidabile, può resistere a temperature fino a 250 C. Grazie alla loro resistenza e versatilità, questi pistoncini a molla sono ampiamente utilizzati in vari settori tra cui quello medico, ottico, ortopedico, della progettazione di macchine e impianti, delle apparecchiature di illuminazione e dei componenti elettronici.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SR32282
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | l1 | Materiale pin | d3 | d1 +0.1 +0.04 | d4 | d2 | d5 ±0.04 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4395 € - 3,7515 € | Richiedi il lead time qui |
10.7
|
Acciaio inossidabile
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
||
| 2,6958 € - 4,141 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
POM
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
||
| 2,8085 € - 4,3255 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
POM
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
||
| 2,7675 € - 4,2538 € | Richiedi il lead time qui |
15.0
|
Acciaio inossidabile
|
6.5
|
6.0
|
5.85
|
4.8
|
6.0
|
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
POM
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
||
| 2,4805 € - 3,8233 € | Richiedi il lead time qui |
10.7
|
POM
|
4.6
|
4.0
|
3.85
|
2.8
|
4.0
|
||
| 2,9008 € - 4,469 € | Richiedi il lead time qui |
18.0
|
Acciaio inossidabile
|
8.5
|
8.0
|
7.55
|
6.2
|
8.0
|
||
| 3,403 € - 5,2275 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
Acciaio inossidabile
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
||
| 3,403 € - 5,2275 € | Richiedi il lead time qui |
26.0
|
POM
|
11.0
|
10.0
|
9.55
|
8.1
|
10.0
|
||
| 2,5523 € - 3,9258 € | Richiedi il lead time qui |
12.0
|
Acciaio inossidabile
|
5.6
|
5.0
|
4.85
|
3.8
|
5.0
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare