Menu Ricerca

Pistone a gas con blocco di sicurezza 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Codice articolo Essentra :

10537916

Codice articolo precedente:

1572681

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 + 180,3018 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

180,30 €

1 x 180,3018 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza da esteso 165.0 mm
Lunghezza della corsa 50.0 mm
Diametro pistone compatibile 28.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Diametro asta 10.0 mm
Colore Nero
Tipo Locking Gas Strut
Codice doganale 9402900000
Diametro tubo 28.0 mm
Dimensione filettatura barra M10 x 1

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci