La nostra gamma di pistoni a gas con blocco comprende pistoni a gas di sicurezza e pistoni a gas con elemento di blocco per carrelli elevatori. Questi pistoni sono ideali per le applicazioni in cui le regolazioni di controllo del movimento richiedono comfort e sicurezza, anche quando sono bloccate in posizione. Sono comunemente utilizzati nel settore medico, nei laboratori, nell'industria automobilistica, negli arredi e nelle apparecchiature industriali per l'apertura, la chiusura, l'inclinazione o lo smorzamento.
I pistoni di sicurezza sono dotati di una protezione. Eliminano la necessità di aste di sicurezza separate nelle operazioni di sollevamento critiche. Quando sono completamente estesi, si bloccano positivamente, proteggendo l'operatore dal rischio di lesioni in caso di sovraccarico o uso improprio. La protezione deve essere premuta attivamente per rilasciare il blocco e garantire un funzionamento sicuro. Sono una soluzione indipendente che non richiede manutenzione e vengono forniti in coppia. L'asta è in acciaio e i raccordi sono in poliammide e acciaio.
I pistoni per carrelli elevatori a blocco funzionano come i tradizionali pistoni a gas, ma includono una speciale valvola di blocco interna che consente di bloccarli in qualsiasi posizione. Questo meccanismo di bloccaggio consente al pistone di muoversi solo quando il perno di rilascio, situato all'estremità dell'asta del pistone, viene rilasciato. Le applicazioni tipiche dei pistoni per carrelli elevatori comprendono la regolazione dell'altezza e dell'angolazione dei sedili di aerei, autobus, treni e altri mezzi di trasporto specializzati. Forniscono inoltre regolazioni controllate per letti ospedalieri, tavoli da fisioterapia e sedie a rotelle, oltre a rialzi per scrivanie. Disponibili in acciaio al carbonio e in acciaio inossidabile. Si possono utilizzare con una sola mano.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza da esteso | Dimensioni filettatura | Diametro asta | Lunghezza della corsa | Forza massima | Diametro pistone compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225,3772 € - 225,3772 € | Richiedi il lead time qui |
10.433 in
265.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
14.331 in
364.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
10.394 in
264.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||
| 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18.307 in
465.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
26.181 in
665.0 mm
|
M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
1200.0 N
1200.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
26.772 in
680.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
18.268 in
464.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
26.142 in
664.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
22.205 in
564.0 mm
|
M6 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
650.0 N
650.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
18.898 in
480.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
34.646 in
880.0 mm
|
M10 x 1.5
|
0.551 in
14.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
2500.0 N
2500.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
|||
| 180,3018 € - 180,3018 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 127,7138 € - 127,7138 € | Richiedi il lead time qui |
14.37 in
365.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 90,1509 € - 90,1509 € | Richiedi il lead time qui |
6.496 in
165.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 112,6886 € - 112,6886 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.496 in
165.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 97,6635 € - 97,6635 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
10.433 in
265.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 105,176 € - 105,176 € | Richiedi il lead time qui |
14.37 in
365.0 mm
|
M8 x 1;M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 120,2012 € - 120,2012 € | Richiedi il lead time qui |
10.433 in
265.0 mm
|
M10 x 1;M8 x 1.25
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 270,4527 € - 270,4527 € | Richiedi il lead time qui |
14.37 in
365.0 mm
|
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
1000.0 N
1000.0 N
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare