10537930
1572683
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 + | 270,4527 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Lunghezza da esteso | 365.0 mm |
|---|---|
| Lunghezza da esteso | 14.37 in |
| Lunghezza della corsa | 150.0 mm |
| Lunghezza della corsa | 5.906 in |
| Diametro pistone compatibile | 28.0 mm |
| Diametro pistone compatibile | 1.102 in |
| Dimensioni filettatura | M8 |
| Diametro asta | 10.0 mm |
| Diametro asta | 0.394 in |
| Colore | Nero |
| Tipo | Locking Gas Strut |
| Codice doganale | 9402900000 |
| Diametro tubo | 1.102 in |
| Diametro tubo | 28.0 mm |
| Dimensione filettatura barra | M10 x 1 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare