Menu Ricerca

Pistoni a gas - Forza fissa

Disponibile

I pistoni a gas a forza fissa sono adatti per l'uso in applicazioni come pannelli di accesso, coperchi per cofani e coperture per portelli. I pistoni a gas sono auto-alimentati per cui non richiedono alcuna alimentazione esterna.

Codice Serie: SR6482

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
97 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro tubo Forza massima Lunghezza tubo Acquista
67,7359 € - 134,1889 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1000.0 N
295.0 mm
73,1529 € - 73,1529 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
750.0 N
155.0 mm
24,2012 € - 63,8747 € 58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
42,2834 € - 93,0688 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
45,0198 € - 99,0751 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
45,5989 € - 50,6756 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
550.0 N
195.0 mm
49,1587 € - 108,229 € Richiedi il lead time qui
18.0 mm
450.0 N
245.0 mm
51,1251 € - 112,5604 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
500.0 N
55,0853 € - 121,2234 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
1000.0 N
145.0 mm
65,5633 € - 129,8863 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
200.0 N
245.0 mm
67,7359 € - 134,1889 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
650.0 N
295.0 mm
69,936 € - 138,5493 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
1000.0 N
345.0 mm
60,6188 € - 60,6188 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
700.0 N
195.0 mm
65,5633 € - 129,8863 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
10305355 55,0853 € - 121,2234 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
400.0 N
42,2833 € - 46,9723 € 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
24,2012 € - 32,2453 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
76,4814 € - 151,5148 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
1750.0 N
155.0 mm
80,8541 € - 160,1777 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1000.0 N
73,1529 € - 73,1529 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
1000.0 N
155.0 mm
  • di 5
Pistone a gas 250.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acciaio

10305560

Fascia di prezzo
134,1889 € - 67,7359 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    1000.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 14.0 mm 750.0 N Acciaio

10630310

Fascia di prezzo
73,1529 € - 73,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    155.0 mm
  • Forza massima
    750.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acciaio

10304921

Fascia di prezzo
63,8747 € - 24,2012 €

Livelli di giacenza
58 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    130.0 mm
  • Forza massima
    400.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Acciaio

10305003

Fascia di prezzo
93,0688 € - 42,2834 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    230.0 mm
  • Forza massima
    400.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acciaio

10305072

Fascia di prezzo
99,0751 € - 45,0198 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    650.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 8.0 mm 550.0 N Acciaio

10637982

Fascia di prezzo
50,6756 € - 45,5989 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    550.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 8.0 mm 450.0 N Acciaio

10305225

Fascia di prezzo
108,229 € - 49,1587 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    450.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acciaio

10305317

Fascia di prezzo
112,5604 € - 51,1251 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    8.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Forza massima
    500.0 N
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Nitrurato
Pistone a gas 100.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acciaio

10305386

Fascia di prezzo
121,2234 € - 55,0853 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    145.0 mm
  • Forza massima
    1000.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 10.0 mm 200.0 N Acciaio

10305454

Fascia di prezzo
129,8863 € - 65,5633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    200.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 10.0 mm 650.0 N Acciaio

10305539

Fascia di prezzo
134,1889 € - 67,7359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Lunghezza tubo
    295.0 mm
  • Forza massima
    650.0 N
Pistone a gas 300.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acciaio

10305614

Fascia di prezzo
138,5493 € - 69,936 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    300.0 mm
  • Lunghezza tubo
    345.0 mm
  • Forza massima
    1000.0 N
Pistone a gas 150.0 mm 10.0 mm 700.0 N Acciaio

10634950

Fascia di prezzo
60,6188 € - 60,6188 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    150.0 mm
  • Lunghezza tubo
    195.0 mm
  • Forza massima
    700.0 N
Pistone a gas 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Acciaio

10305508

Fascia di prezzo
129,8863 € - 65,5633 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Diametro tubo
    23.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    245.0 mm
  • Forza massima
    1100.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acciaio

10305355

Fascia di prezzo
121,2234 € - 55,0853 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    10.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Forza massima
    400.0 N
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Nitrurato
Pistone a gas 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Acciaio

10304983

Fascia di prezzo
46,9723 € - 42,2833 €

Livelli di giacenza
6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    200.0 mm
  • Lunghezza tubo
    230.0 mm
  • Forza massima
    200.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Acciaio

10304891

Fascia di prezzo
32,2453 € - 24,2012 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    6.0 mm
  • Diametro tubo
    15.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    130.0 mm
  • Forza massima
    150.0 N
Pistone a gas 100.0 mm 14.0 mm 1750.0 N Acciaio

10305645

Fascia di prezzo
151,5148 € - 76,4814 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    155.0 mm
  • Forza massima
    1750.0 N
Pistone a gas 250.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acciaio

10305720

Fascia di prezzo
160,1777 € - 80,8541 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    250.0 mm
  • Forza massima
    1000.0 N
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Nitrurato
Pistone a gas 100.0 mm 14.0 mm 1000.0 N Acciaio

10633113

Fascia di prezzo
73,1529 € - 73,1529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro asta
    14.0 mm
  • Diametro tubo
    28.0 mm
  • Lunghezza della corsa
    100.0 mm
  • Lunghezza tubo
    155.0 mm
  • Forza massima
    1000.0 N