10304921
551877
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 9 | 62,3168 € |
10 - 49 | 31,4589 € |
50 - 99 | 28,3331 € |
100 + | 23,6109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametro asta | 6.0 mm |
---|---|
Diametro asta | 0.236 in |
Diametro tubo | 15.0 mm |
Diametro tubo | 0.591 in |
Lunghezza della corsa | 100.0 mm |
Lunghezza della corsa | 3.937 in |
Lunghezza tubo | 130.0 mm |
Lunghezza tubo | 5.118 in |
Forza massima | 400.0 N |
Forza massima | 400.0 N |
Dimensioni filettatura | M5 |
Finitura | Nitrurato |
Materiale asta | Acciaio |
Materiale (nome esteso) | Acciaio |
Lunghezza filettatura | 0.394 in |
Lunghezza filettatura | 10.0 mm |
Codice doganale | 7326909890 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare