Menu Ricerca

Pomelli a sfera

Disponibile

I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.

Codice Serie: SR1535 ,SRN0000

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
164 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Dimensioni filettatura Finitura Materiale manopola Metodo di montaggio Acquista
2,3423 € - 2,975 € Richiedi il lead time qui
M5
Senza finitura
Termoplastico
Insert
1,3488 € - 1,7048 € Richiedi il lead time qui
M5
Senza finitura
Termoplastico
Threaded
2,4579 € - 3,0132 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6 x 1.0
Senza finitura
Fenolico
Threaded
1,2455 € - 1,5711 € 447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Senza finitura
Termoplastico
Threaded
1,783 € - 2,3731 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M4
Senza finitura
Termoplastico
Insert
Richiedi il lead time qui
M8
Senza finitura
Plastica
Threaded
Richiedi il lead time qui
M8
Senza finitura
Plastica
Threaded
Richiedi il lead time qui
M10
Senza finitura
Plastica
Threaded
Richiedi il lead time qui
M6
Senza finitura
Plastica
Threaded
Richiedi il lead time qui
M8
Senza finitura
Plastica
Threaded
Richiedi il lead time qui
M6
Senza finitura
Plastica
Threaded
Richiedi il lead time qui
M8
Senza finitura
Plastica
Threaded
0,0783 € - 0,1478 € 3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
LDPE
1,3001 € - 2,4597 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
LDPE
1,7924 € - 3,7642 € Richiedi il lead time qui
9.5 mm
Senza finitura
LDPE
A spingere
1,8022 € - 3,2482 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12
Lucido
Fenolico
Threaded
1,6854 € - 5,0987 € Richiedi il lead time qui
M8
Brillante
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
Threaded
10,4972 € - 13,114 € Richiedi il lead time qui
M5
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
13,114 € - 13,114 € 222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M6
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
42,2916 € - 44,5151 € 210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
Cromato
Acciaio inossidabile
Threaded
  • di 9
Pomello a sfera 20.0 mm M5 Termoplastico Nero

10168394

Fascia di prezzo
2,975 € - 2,3423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 20.0 mm M5 Termoplastico Nero

10168448

Fascia di prezzo
1,7048 € - 1,3488 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 25.0 mm M6 x 1.0 Fenolico Nero

10160411

Fascia di prezzo
3,0132 € - 2,4579 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6 x 1.0
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 16.0 mm M4 Termoplastico Nero

10168387

Fascia di prezzo
1,5711 € - 1,2455 €

Livelli di giacenza
447 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 16.0 mm M4 Termoplastico Nero

10168509

Fascia di prezzo
2,3731 € - 1,783 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M4
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Termoplastico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Plastica

10499061


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Plastica

10499078


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 40.0 mm M10 Plastica

10499153


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Plastica Naturale

10499047


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Plastica

10499122


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 25.0 mm M6 Plastica

10499054


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Plastica

10499139


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    Plastica
  • Codice doganale
    8487909090
Pomello a sfera 12.0 mm (DIA) Nero

10099087

Fascia di prezzo
0,1478 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
3052 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    12.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) Nero

10102091

Fascia di prezzo
2,4597 € - 1,3001 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro manopola
    36.0 mm
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 36.0 mm (DIA) 9.5 mm Nero

10102084

Fascia di prezzo
3,7642 € - 1,7924 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    9.5 mm
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale manopola
    LDPE
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M12 Fenolico Nero

10252284

Fascia di prezzo
3,2482 € - 1,8022 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    32.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M12
  • Finitura
    Lucido
  • Materiale manopola
    Fenolico
  • Codice doganale
    3926300090
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro Nero

10333365

Fascia di prezzo
5,0987 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza manopola
    29.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Brillante
  • Materiale manopola
    Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
  • Codice doganale
    3926909790
Pomello a sfera 16.0 mm M5 Acciaio inossidabile Naturale

10285121

Fascia di prezzo
13,114 € - 10,4972 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M5
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7318190090
Pomello a sfera 16.0 mm M6 Acciaio inossidabile Naturale

10285138

Fascia di prezzo
13,114 € - 13,114 €

Livelli di giacenza
222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890
Pomello a sfera 32.0 mm M8 Acciaio inossidabile Naturale

10285206

Fascia di prezzo
44,5151 € - 42,2916 €

Livelli di giacenza
210 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale manopola
    Acciaio inossidabile
  • Codice doganale
    7326909890