Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
Codice Serie: SR1535 ,SRN0000
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro manopola | Dimensioni filettatura | Finitura | Materiale manopola | Metodo di montaggio | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,3304 € - 250,2694 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 19,289 € - 19,289 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M8
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 72,7128 € - 72,7128 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 43,5925 € - 90,9406 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| 18,0825 € - 21,2606 € | Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
||
| 1,2817 € - 3,8665 € | 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Lucido
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 29,3118 € - 30,8714 € | Richiedi il lead time qui |
|
M6
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 0,0739 € - 0,1478 € | 9300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
3.2 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 2,6768 € - 5,4811 € | 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| 3,0595 € - 3,0595 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 0,8823 € - 2,6768 € | 1147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M4
|
Brillante
|
Bachelite; PA6 caricata con fibra di vetro
|
Threaded
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
5.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
|||
| 66,9618 € - 132,6469 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| 10552506 | 30,116 € - 31,6781 € | Richiedi il lead time qui |
|
8.0 mm
|
Lucido
|
Alluminio
|
Push Fit
|
|
| 17,4154 € - 17,4154 € | 190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M6
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Threaded
|
||
| 1,8456 € - 1,8456 € | Richiedi il lead time qui |
|
M5
|
Lucido
|
Alluminio
|
Threaded
|
||
| 15,8843 € - 183,9459 € | Richiedi il lead time qui |
|
10.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
||
| Richiedi il lead time qui |
|
6.0 mm
|
Cromato
|
Acciaio inossidabile
|
Push Fit
|
|||
| 0,0783 € - 0,1478 € | 9900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.8 mm
|
Senza finitura
|
LDPE
|
A spingere
|
||
| 0,3257 € - 0,6156 € | 5495 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE