Menu Ricerca

Porta documenti

Disponibile

I porta documenti offrono uno spazio in cui riporre la documentazione che deve essere facilmente accessibile su coperture di macchinari, pannelli elettrici e applicazioni analoghe. I supporti sono forniti con strisce autoadesive per consentire un rapido fissaggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Applicazione/i compatibile/i Lunghezza totale Materiale Profondità totale Larghezza totale Acquista
8,4702 € - 11,8584 € 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
9,6171 € - 13,464 € 709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Portadocumenti 212.0 mm

10128725

Fascia di prezzo
11,8584 € - 8,4702 €

Livelli di giacenza
17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Lunghezza fino al centro del foro
    60.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.0 mm
ABS Portadocumenti 234.0 mm

10128688

Fascia di prezzo
13,464 € - 9,6171 €

Livelli di giacenza
709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Beige
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Tipo di montaggio
    Foro per vite
  • Lunghezza fino al centro del foro
    70.0 mm
  • Diametro foro di montaggio
    6.0 mm