Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Questi supporti per LED fissano un LED T-1 3/4 su un pannello. Sono facilmente inseribili manualmente in fori su pannelli standard. Una volta inserito il supporto nel foro, il LED inserito dal retro del pannello si blocca in posizione. Per un'esposizione sicura e accattivante.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Tipo di LED compatibile | Diametro testa | Diametro foro | Spessore pannello | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1837 € - 0,2528 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,038 € - 0,038 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1749 € - 0,1999 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,2266 € - 0,3144 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,629 € - 0,629 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,1713 € - 0,2365 € | 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,1657 € - 0,2294 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,0525 € - 0,0525 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1543 € - 0,2152 € | 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,304 € - 0,329 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1223 € - 0,165 € | 1779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare