Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
0,6151 € - 0,6845 € 6612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Nero
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
3,0167 € - 3,3566 € 135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
0,7605 € - 0,8455 € Richiedi il lead time qui
M20
Grigio
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
2,0253 € - 2,2661 € 1616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Nero
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
1,3285 € - 1,4729 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Nero
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,7605 € - 0,8455 € 9550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Nero
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7619 € - 0,8469 € 164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
Bianco
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,2945 € - 1,4304 € 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Bianco
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,2489 € - 4,7305 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Nero
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Nero
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
0,5915 € - 0,6581 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Grigio
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
1,2945 € - 1,4304 € 2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Bianco
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
2,8468 € - 3,1725 € 830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
22.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
4,2489 € - 4,7305 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M63
Grigio
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
10264317 1,9686 € - 2,1952 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
Grigio
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
1,8908 € - 1,8908 € 930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
Grigio
25.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
31.0 mm
1,2661 € - 1,4049 € 13976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
3,3566 € - 3,7391 € 590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M50
Grigio
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,2661 € - 1,4049 € 7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
  • di 12
Pressacavo M16 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Nero

10264416

Fascia di prezzo
0,6845 € - 0,6151 €

Livelli di giacenza
6612 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Nero

10264492

Fascia di prezzo
3,3566 € - 3,0167 €

Livelli di giacenza
135 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    18.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grigio

10264577

Fascia di prezzo
0,8455 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grigio

10264348

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
1044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Nero

10264478

Fascia di prezzo
2,2661 € - 2,0253 €

Livelli di giacenza
1616 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 9.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Nero

10264461

Fascia di prezzo
1,4729 € - 1,3285 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Nero

10264430

Fascia di prezzo
0,8455 € - 0,7605 €

Livelli di giacenza
9550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Bianco

10264065

Fascia di prezzo
0,8469 € - 0,7619 €

Livelli di giacenza
164 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Bianco

10264140

Fascia di prezzo
1,4304 € - 1,2945 €

Livelli di giacenza
3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Nero

10264225

Fascia di prezzo
4,7305 € - 4,2489 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Nero

10264188

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
1360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grigio

10264263

Fascia di prezzo
0,6581 € - 0,5915 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Bianco

10264102

Fascia di prezzo
1,4304 € - 1,2945 €

Livelli di giacenza
2693 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Grigio

10264331

Fascia di prezzo
3,1725 € - 2,8468 €

Livelli di giacenza
830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    22.0 - 32.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Grigio

10264386

Fascia di prezzo
4,7305 € - 4,2489 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    29.0 - 35.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Grigio

10264317

Fascia di prezzo
2,1952 € - 1,9686 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 21.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    11.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M50 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6 Grigio

10264362

Fascia di prezzo
1,8908 € - 1,8908 €

Livelli di giacenza
930 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    25.0 - 31.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grigio

10264294

Fascia di prezzo
1,4049 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
13976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M50 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grigio

10264355

Fascia di prezzo
3,7391 € - 3,3566 €

Livelli di giacenza
590 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grigio

10264300

Fascia di prezzo
1,4049 € - 1,2661 €

Livelli di giacenza
7300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790