Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Nylon

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdado e rondella di tenuta ermetica sono disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1704

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
237 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Colore Diametro minimo cavo compatibile Lunghezza filettatura di montaggio Materiale Diametro massimo cavo compatibile Acquista
1,3568 € - 1,5154 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 21
Nero
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,8636 € - 0,9608 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 11
Nero
5.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,7289 € - 0,8109 € 3781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Nero
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
4,1781 € - 4,603 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 42
Grigio
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
1,1174 € - 2,8326 € 233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Grigio
4.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
1,2746 € - 4,9712 € Richiedi il lead time qui
M12
Nero
3.0 mm
7.9 mm
PA
6.5 mm
2,5635 € - 4,3905 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
11.0 mm
10.7 mm
PA
16.0 mm
2,5635 € - 5,2403 € Richiedi il lead time qui
PG21
Nero
13.0 mm
10.8 mm
PA
18.0 mm
10304341 2,1103 € - 2,8184 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
Nero
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
1,6995 € - 5,1412 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG16
Nero
10.0 mm
13.0 mm
PA
14.0 mm
1,5013 € - 4,518 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 9
Nero
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
8,609 € - 8,609 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M40
Grigio
16.0 mm
10.0 mm
PA
28.0 mm
10152096 0,9181 € - 1,0511 € 13630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
Grigio
8.0 mm
8.0 mm
PA
17.0 mm
0,6276 € - 0,697 € 14346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Nero
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,6276 € - 0,697 € 28126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 7
Nero
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,9291 € - 1,0324 € Richiedi il lead time qui
PG 16
Nero
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9291 € - 1,0324 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 16
Nero
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
10263358 0,7435 € - 0,8271 € Richiedi il lead time qui
PG 9
Nero
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
12,2271 € - 12,2271 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG36
Grigio
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
3,30 € - 3,6824 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PG 36
Grigio
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
  • di 12
Pressacavo PG 21 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Nero

10263440

Fascia di prezzo
1,5154 € - 1,3568 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Nero

10263372

Fascia di prezzo
0,9608 € - 0,8636 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    5.0 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Nero

10263365

Fascia di prezzo
0,8109 € - 0,7289 €

Livelli di giacenza
3781 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 6.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Grigio

10263662

Fascia di prezzo
4,603 € - 4,1781 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    32.0 - 38.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Grigio

10354346

Fascia di prezzo
2,8326 € - 1,1174 €

Livelli di giacenza
233 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
Pressacavo M12 3.0 mm 6.5 mm PA Nero

10354513

Fascia di prezzo
4,9712 € - 1,2746 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    7.9 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo M25 11.0 mm 16.0 mm PA Grigio

10354421

Fascia di prezzo
4,3905 € - 2,5635 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    11.0 - 16.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.7 mm
  • Classe di protezione norma EN
    EN50262
Pressacavo PG21 13.0 mm 18.0 mm PA Nero

10354490

Fascia di prezzo
5,2403 € - 2,5635 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    13.0 - 18.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.8 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Nero

10304341

Fascia di prezzo
2,8184 € - 2,1103 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    ATEX
  • Antideflagrante secondo ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 9.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    9.0 mm
Pressacavo PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Nero

10354483

Fascia di prezzo
5,1412 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Nero

10354452

Fascia di prezzo
4,518 € - 1,5013 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.1 mm
  • Tipo accessorio
    Controdado incluso
Pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm PA Grigio

10152133

Fascia di prezzo
8,609 € - 8,609 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    16.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
Pressacavo M25 8.0 mm 17.0 mm PA Grigio

10152096

Fascia di prezzo
1,0511 € - 0,9181 €

Livelli di giacenza
13630 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Certificazione
    UL
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    8.0 - 17.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
Pressacavo PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Nero

10263334

Fascia di prezzo
0,697 € - 0,6276 €

Livelli di giacenza
14346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 6.5 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Nero

10263341

Fascia di prezzo
0,697 € - 0,6276 €

Livelli di giacenza
28126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    2.0 - 5.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo;PG 16;7.0 mm;12.0 mm;Nylon 6;Nero

10263426

Fascia di prezzo
1,0324 € - 0,9291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    7.0 - 12.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Nero

10263419

Fascia di prezzo
1,0324 € - 0,9291 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    10.0 - 14.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Nero

10263358

Fascia di prezzo
0,8271 € - 0,7435 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.0 - 8.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790
Pressacavo PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Grigio

10152270

Fascia di prezzo
12,2271 € - 12,2271 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    13.0 mm
  • Lunghezza totale
    61.0 mm
Pressacavo PG 36 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Grigio

10263655

Fascia di prezzo
3,6824 € - 3,30 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Modulo pressacavo
    Standard
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    20.0 - 26.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    14.0 mm
  • Codice doganale
    3926909790