Menu Ricerca

Pressacavi - Diritti/Ottone

Disponibile

I pressacavi consentono di inserire un cavo in un alloggiamento. Grazie alle diverse varianti in termini di dimensioni della filettatura, colore e lunghezza, potrete scegliere tra una vasta gamma per soddisfare le diverse esigenze di applicazione. Controdadi e rondella di tenuta ermetica disponibili separatamente.

Codice Serie: SR1717

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
108 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Diametro massimo cavo compatibile Acquista
1,2069 € - 2,895 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
2,045 € - 4,2945 € 395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
1,1369 € - 2,7298 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
1,6159 € - 2,045 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
1,6159 € - 2,045 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M25
17.0 mm
3,4607 € - 4,3188 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
3,4607 € - 9,0695 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M32
21.0 mm
1,2069 € - 2,895 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
3,4607 € - 9,0695 € Richiedi il lead time qui
M32
21.0 mm
1,1369 € - 2,7298 € 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
1,2069 € - 2,895 € 530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
13.0 mm
13,5684 € - 26,8875 € Richiedi il lead time qui
M16
10.0 mm
13,5117 € - 26,7685 € Richiedi il lead time qui
M12
7.0 mm
8,9237 € - 21,4125 € 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
10.5 mm
1,1369 € - 2,7298 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M16
10.0 mm
12,868 € - 14,2977 € Richiedi il lead time qui
M40
25.0 mm
43,7156 € - 72,8413 € Richiedi il lead time qui
M40
28.0 mm
6,3819 € - 9,9274 € 444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M20
12.0 mm
79,9696 € - 183,6728 € Richiedi il lead time qui
M50
37.5 mm
104,1951 € - 239,3512 € Richiedi il lead time qui
M63
53.0 mm
  • di 6
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Nero

10207321

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Grigio scuro

10207338

Fascia di prezzo
4,2945 € - 2,045 €

Livelli di giacenza
395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Nero

10207291

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Grigio argento

10207345

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,6159 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M25 11.0 mm 17.0 mm PA Nero

10207352

Fascia di prezzo
2,045 € - 1,6159 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    48.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M25
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Nero

10207383

Fascia di prezzo
4,3188 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio argento

10207376

Fascia di prezzo
9,0695 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio scuro

10207307

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M32 15.0 mm 21.0 mm PA Grigio scuro

10207369

Fascia di prezzo
9,0695 € - 3,4607 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    58.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M32
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio argento

10207284

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
Pressacavo M20 8.0 mm 13.0 mm PA Grigio argento

10207314

Fascia di prezzo
2,895 € - 1,2069 €

Livelli di giacenza
530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio argento
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    42.5 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
EMC pressacavo M16 4.5 mm 10.0 mm Ottone Naturale

10302873

Fascia di prezzo
26,8875 € - 13,5684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.5 - 10.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    6.0 mm
EMC pressacavo M12 3.0 mm 7.0 mm Ottone Naturale

10302866

Fascia di prezzo
26,7685 € - 13,5117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    3.0 - 7.0 mm
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    5.0 mm
Pressacavo M20 8.0 mm 10.5 mm Ottone Naturale

10207215

Fascia di prezzo
21,4125 € - 8,9237 €

Livelli di giacenza
47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
Pressacavo M16 5.0 mm 10.0 mm PA Grigio scuro

10207277

Fascia di prezzo
2,7298 € - 1,1369 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide PA6 V-2
  • Modulo pressacavo
    Facile da fissare
  • Lunghezza totale
    39.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
EMC pressacavo M40 18.0 mm 25.0 mm Ottone Naturale

10543221

Fascia di prezzo
14,2977 € - 12,868 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    15.0 mm
  • Lunghezza totale
    54.0 mm
EMC pressacavo M40 16.0 mm 28.0 mm Ottone Naturale

10635971

Fascia di prezzo
72,8413 € - 43,7156 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    Advanced EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    8.0 mm
  • Lunghezza totale
    55.0 mm
EMC pressacavo M20 6.0 mm 12.0 mm Ottone Naturale

10237175

Fascia di prezzo
9,9274 € - 6,3819 €

Livelli di giacenza
444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    EMC
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    12.0 mm
  • Lunghezza totale
    36.5 mm
Pressacavo M50 31.0 mm 37.5 mm Ottone Naturale

10207253

Fascia di prezzo
183,6728 € - 79,9696 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M50
Pressacavo M63 46.0 mm 53.0 mm Ottone Naturale

10207260

Fascia di prezzo
239,3512 € - 104,1951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Ottone
  • Modulo pressacavo
    High Performing
  • Lunghezza filettatura di montaggio
    10.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M63