Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,6015 € - 253,2631 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30"
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 53,074 € - 111,4555 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 600
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 166,3521 € - 349,3395 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 127,3307 € - 308,5411 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 36"
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 37,681 € - 79,1302 € | 34 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 350
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 24,7614 € - 51,999 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 300
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 34,6549 € - 102,1687 € | 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 400
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 6,0798 € - 12,4194 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 150
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 1,4785 € - 4,0914 € | 988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 50
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 1,1648 € - 3,3369 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 40
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
||
| 0,7226 € - 2,0341 € | 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 1,2809 € - 2,3881 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 32
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,9017 € - 6,6449 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 65
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 47,7127 € - 109,0761 € | Richiedi il lead time qui |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 3,8689 € - 9,6917 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 0,239 € - 1,1287 € | 19147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,8097 € - 1,535 € | 1614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 3/4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 7,6688 € - 19,1804 € | Richiedi il lead time qui |
DIN 200
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,4524 € - 1,4399 € | 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,8239 € - 3,8302 € | 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare