I tappi di fermo per la protezione delle flange fissano i dischi protettivi alle flange ai gruppi di flange dei tubi. Presentano un design a doppia funzione che combina protezione della flangia e capacità di ritenzione.I tappi per la protezione per flangia fissano i dischi di protezione (venduti separatamente) alla superficie della flangia.
Materiale: PVC Colore: Nero Codice Serie: SRFLS
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | h | Dimensioni foro bullone | OD | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7688 € - 0,9574 € | 548 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.1
|
3.625 in
92.1 mm
|
3.661 in
93 mm
|
||
| 0,1025 € - 0,2281 € | 27400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.7
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
| 0,1671 € - 0,4699 € | 9700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35.1
|
1.125 in
28.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
||
| 0,507 € - 0,6345 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.1
|
2.625 in
66.7 mm
|
2.661 in
67.6 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,4045 € | 15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
37.8
|
1.250 in
31.8 mm
|
1.276 in
32.4 mm
|
||
| 0,4546 € - 0,5693 € | 855 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
54.1
|
2.375 in
60.3 mm
|
2.409 in
61.2 mm
|
||
| 0,3938 € - 0,4943 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.8
|
2.125 in
54 mm
|
2.161 in
54.9 mm
|
||
| 0,2577 € - 0,5889 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
43.9
|
1.625 in
41.3 mm
|
1.665 in
42.3 mm
|
||
| 0,3276 € - 0,4574 € | 998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.8
|
2.000 in
50.8 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||
| 0,424 € - 0,7691 € | 4158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
43.2
|
1.750 in
44.5 mm
|
1.772 in
45 mm
|
||
| 0,286 € - 0,568 € | 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
43.9
|
1.500 in
38.1 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
||
| 0,3695 € - 0,8179 € | 1378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50.8
|
1.875 in
47.6 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,4491 € | 21148 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
34.8
|
1.000 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
||
| 0,2691 € - 0,5323 € | 1395 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
44.2
|
1.375 in
34.9 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,2241 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
28.7
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,1342 € - 0,2659 € | 32000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30.5
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare