Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | T | OD | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5962 € - 11,752 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.165 in
182.0 mm
|
||
9,0782 € - 19,0643 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
0,7226 € - 2,0341 € | 2275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
DIN 25
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
7,5583 € - 15,8724 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
0,7397 € - 1,5534 € | 1346 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
89,2489 € - 187,4228 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
7,5445 € - 15,8434 € | 270 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
||
48,1825 € - 101,1834 € | 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.063 in
535.0 mm
|
||
2,3213 € - 4,8749 € | 229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
34,5444 € - 72,5433 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.126 in
435.0 mm
|
||
1,7134 € - 3,5981 € | 191 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
0,4524 € - 1,4399 € | 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,8239 € - 3,8302 € | 354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
0,5911 € - 1,2414 € | 149 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,5153 € - 1,0822 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
||
2,2384 € - 4,1784 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
1,7272 € - 4,6039 € | 252 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
ANSI 2.1⁄2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
19,1928 € - 40,305 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.795 in
325.0 mm
|
||
38,5792 € - 81,0163 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
18.504 in
470.0 mm
|
||
18,0874 € - 35,8073 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.929 in
430.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare