Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
0,8594 € - 2,5245 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
22,1637 € - 53,4789 € 303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
9,1473 € - 19,2094 € 122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
255.0 mm
1,9654 € - 4,1274 € 560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
92.0 mm
44,8386 € - 94,1612 € 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
585.0 mm
43,2551 € - 90,8358 € Richiedi il lead time qui
ANSI 22"
1.5 mm
642.0 mm
34,5444 € - 72,5433 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
435.0 mm
1,7134 € - 3,5981 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
105.0 mm
0,4524 € - 1,4399 € 1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
38.0 mm
7,5583 € - 15,8724 € 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
223.0 mm
2,3213 € - 4,8749 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
127.0 mm
1,7272 € - 4,6039 € 52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
ANSI 2.1⁄2"
1.5 mm
115.0 mm
19,1928 € - 40,305 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
325.0 mm
38,5792 € - 81,0163 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
470.0 mm
48,1825 € - 101,1834 € 19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
535.0 mm
1,8239 € - 3,8302 € 454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
110.0 mm
5,2618 € - 11,0497 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
168.0 mm
0,5911 € - 1,2414 € 420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
70.0 mm
7,5445 € - 15,8434 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
217.0 mm
2,2384 € - 4,1784 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
152.4 mm
  • di 5
Disco adesivo ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266663

Fascia di prezzo
2,5245 € - 0,8594 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 1-1/2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266748

Fascia di prezzo
53,4789 € - 22,1637 €

Livelli di giacenza
303 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 12"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 255.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266274

Fascia di prezzo
19,2094 € - 9,1473 €

Livelli di giacenza
122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    255.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 92.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266809

Fascia di prezzo
4,1274 € - 1,9654 €

Livelli di giacenza
560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    92.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 585.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10251874

Fascia di prezzo
94,1612 € - 44,8386 €

Livelli di giacenza
28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Disco adesivo ANSI 22" 642.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10307847

Fascia di prezzo
90,8358 € - 43,2551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 22"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 435.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266335

Fascia di prezzo
72,5433 € - 34,5444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    435.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 105.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266816

Fascia di prezzo
3,5981 € - 1,7134 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    105.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 38.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10253854

Fascia di prezzo
1,4399 € - 0,4524 €

Livelli di giacenza
1549 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    38.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 223.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266427

Fascia di prezzo
15,8724 € - 7,5583 €

Livelli di giacenza
39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    223.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 127.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266830

Fascia di prezzo
4,8749 € - 2,3213 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia ANSI 2.1⁄2" 115.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266823

Fascia di prezzo
4,6039 € - 1,7272 €

Livelli di giacenza
52 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    115.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Diametro Nominale
    ANSI 2.1⁄2"
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
Protezione flangia 325.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266380

Fascia di prezzo
40,305 € - 19,1928 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    325.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 470.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266472

Fascia di prezzo
81,0163 € - 38,5792 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    470.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 535.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266458

Fascia di prezzo
101,1834 € - 48,1825 €

Livelli di giacenza
19 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    535.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 110.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266434

Fascia di prezzo
3,8302 € - 1,8239 €

Livelli di giacenza
454 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 168.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308554

Fascia di prezzo
11,0497 € - 5,2618 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    3926909790
Protezione flangia 70.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10307854

Fascia di prezzo
1,2414 € - 0,5911 €

Livelli di giacenza
420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    70.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 217.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266847

Fascia di prezzo
15,8434 € - 7,5445 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 152.4 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306949

Fascia di prezzo
4,1784 € - 2,2384 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000