Menu Ricerca

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
88 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale T OD Acquista
120,8364 € - 253,7564 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
885.0 mm
9,6033 € - 17,9617 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
292.0 mm
0,7397 € - 1,5534 € 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
62.5 mm
14,3428 € - 26,812 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
356.0 mm
5,4442 € - 11,4328 € 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
180.0 mm
10308622 1,2767 € - 2,6812 € 201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
72.0 mm
12,1458 € - 25,5062 € 124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
270.0 mm
18,0874 € - 35,8073 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
430.0 mm
13,0301 € - 24,3745 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
340.0 mm
0,5153 € - 1,0822 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
51.0 mm
154,4826 € - 324,4136 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
1085.0 mm
13,2512 € - 24,7807 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
346.0 mm
3,3892 € - 7,1173 € 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
156.0 mm
2,3213 € - 4,8749 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
125.0 mm
52,5856 € - 110,4297 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
300.0 mm
14,5363 € - 27,1602 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
362.0 mm
89,2489 € - 187,4228 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
780.0 mm
9,1059 € - 19,1224 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
250.0 mm
44,7419 € - 93,958 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
584.0 mm
9,0782 € - 19,0643 € 55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
247.0 mm
  • di 5
Protezione flangia 885.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256251

Fascia di prezzo
253,7564 € - 120,8364 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 292.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306956

Fascia di prezzo
17,9617 € - 9,6033 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    292.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 62.5 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308561

Fascia di prezzo
1,5534 € - 0,7397 €

Livelli di giacenza
1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    62.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 356.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308691

Fascia di prezzo
26,812 € - 14,3428 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    356.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 180.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308387

Fascia di prezzo
11,4328 € - 5,4442 €

Livelli di giacenza
290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 72.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308622

Fascia di prezzo
2,6812 € - 1,2767 €

Livelli di giacenza
201 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 270.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10251867

Fascia di prezzo
25,5062 € - 12,1458 €

Livelli di giacenza
124 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 430.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10256244

Fascia di prezzo
35,8073 € - 18,0874 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    430.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 340.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266854

Fascia di prezzo
24,3745 € - 13,0301 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    340.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 51.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10266465

Fascia di prezzo
1,0822 € - 0,5153 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    51.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 1085.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308677

Fascia di prezzo
324,4136 € - 154,4826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 346.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10306963

Fascia di prezzo
24,7807 € - 13,2512 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    346.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 156.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308646

Fascia di prezzo
7,1173 € - 3,3892 €

Livelli di giacenza
234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    156.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790
Protezione flangia 125.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308462

Fascia di prezzo
4,8749 € - 2,3213 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    125.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 300.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308585

Fascia di prezzo
110,4297 € - 52,5856 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 362.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308707

Fascia di prezzo
27,1602 € - 14,5363 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    362.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 780.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308356

Fascia di prezzo
187,4228 € - 89,2489 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 250.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308400

Fascia di prezzo
19,1224 € - 9,1059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4006900000
Protezione flangia 584.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308547

Fascia di prezzo
93,958 € - 44,7419 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4002590000
Protezione flangia 247.0 mm 1.5 mm Gomma Nero

10308660

Fascia di prezzo
19,0643 € - 9,0782 €

Livelli di giacenza
55 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Colore
    Nero
  • Materiale
    Gomma
  • Codice doganale
    4016999790