Menu Ricerca

Protezioni e tappi per tubi con bordi smussati

Disponibile

Le protezioni e i tappi per i bordi smussati dei tubi sono progettati per proteggere i bordi dei tubi quando vengono utilizzati insieme a una protezione in acciaio. La protezione viene fissata posizionandola sull'estremità del tubo e martellando il meccanismo di bloccaggio. Il sistema si espande, spingendo la protezione contro la superficie interna del tubo. Viene utilizzato in applicazioni come le piattaforme di perforazione petrolifera e del gas e cantieri edili.Essenziali per fissare il tappo del tubo durante la movimentazione, la spedizione e lo stoccaggio.Progettati per adattarsi saldamente all’estremità dei tubi di dimensioni comprese tra 8 “e 120”Utilizzati in applicazioni per piattaforme di perforazione petrolifera e di gas, cantieri edili, magazzini e fabbriche. Materiale: PE Codice Serie: SR1360

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d OD H WT Acquista
28,1197 € - 28,6923 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
71,2974 € - 71,2974 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
38,2719 € - 39,0611 € Richiedi il lead time qui
444.5 mm
457.2 mm
200.0 mm
6.4 mm
57,1679 € - 57,1679 € Richiedi il lead time qui
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
83,1829 € - 83,1829 € Richiedi il lead time qui
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
  • di 3
Tappo copribordo 381.0 mm PE

10242117

Fascia di prezzo
28,6923 € - 28,1197 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    381.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 660.4 mm PE

10249680

Fascia di prezzo
71,2974 € - 71,2974 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 444.5 mm PE

10256213

Fascia di prezzo
39,0611 € - 38,2719 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    444.5 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 508.0 mm PE

10242209

Fascia di prezzo
57,1679 € - 57,1679 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    508.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Tappo copribordo 838.2 mm PE

10241950

Fascia di prezzo
83,1829 € - 83,1829 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    838.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE