Menu Ricerca

Puntali rotondi - Conici

Disponibile

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
82 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H d h Tipo Acquista
0,0626 € - 0,1315 € Richiedi il lead time qui
6.3 mm
11.9 mm
1
0,4588 € - 1,014 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
25.0 mm
2
0,6486 € - 1,2718 € 299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
25.0 mm
2
1,007 € - 2,5493 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
51.0 mm
27.0 mm
2
0,1154 € - 0,2832 € 2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
9.0 mm
2
0,6288 € - 1,3865 € 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
25.0 mm
2
1,2095 € - 3,0734 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
55.0 mm
26.0 mm
2
0,0951 € - 0,2337 € Richiedi il lead time qui
4.0 mm
9.0 mm
2
1,4588 € - 3,1867 € 434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
27.5 mm
2
1,9545 € - 3,7249 € 209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.0 mm
27.5 mm
2
0,1212 € - 0,296 € 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.0 mm
2
0,1072 € - 0,2634 € 3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
0,1465 € - 0,3583 € 3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
10.0 mm
2
0,8597 € - 2,5068 € 442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.0 mm
26.0 mm
2
1,6854 € - 3,7107 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
27.0 mm
2
0,4758 € - 0,9319 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
24.0 mm
2
0,1543 € - 0,3781 € 8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
11.0 mm
2
0,2039 € - 0,5976 € Richiedi il lead time qui
12.0 mm
17.0 mm
2
1,0225 € - 3,0875 € 4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
34.0 mm
2
1,0286 € - 1,0286 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
90.0 mm
31.0 mm
2
  • di 5
Puntale rotondo 6.3 mm Nylon Naturale

10140819

Fascia di prezzo
0,1315 € - 0,0626 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    1
Puntale conico 33.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323571

Fascia di prezzo
1,014 € - 0,4588 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    33.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 36.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323595

Fascia di prezzo
1,2718 € - 0,6486 €

Livelli di giacenza
299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 51.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323656

Fascia di prezzo
2,5493 € - 1,007 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    51.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 9.0 mm 4.0 mm PVC Bianco

10403884

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,1154 €

Livelli di giacenza
2539 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 34.0 mm 32.0 mm PVC Nero

10323588

Fascia di prezzo
1,3865 € - 0,6288 €

Livelli di giacenza
37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    34.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 55.0 mm 35.0 mm PVC Nero

10323663

Fascia di prezzo
3,0734 € - 1,2095 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    55.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 9.0 mm 4.0 mm PVC Nero

10403891

Fascia di prezzo
0,2337 € - 0,0951 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 60.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323670

Fascia di prezzo
3,1867 € - 1,4588 €

Livelli di giacenza
434 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 76.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323700

Fascia di prezzo
3,7249 € - 1,9545 €

Livelli di giacenza
209 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    76.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Nero

10403938

Fascia di prezzo
0,296 € - 0,1212 €

Livelli di giacenza
4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Nero

10403914

Fascia di prezzo
0,2634 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
3620 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 10.0 mm 5.0 mm PVC Bianco

10403907

Fascia di prezzo
0,3583 € - 0,1465 €

Livelli di giacenza
3885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 41.0 mm 33.0 mm PVC Nero

10323618

Fascia di prezzo
2,5068 € - 0,8597 €

Livelli di giacenza
442 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 70.0 mm 38.0 mm PVC Nero

10323694

Fascia di prezzo
3,7107 € - 1,6854 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    70.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 24.0 mm 20.0 mm PVC Bianco

10404058

Fascia di prezzo
0,9319 € - 0,4758 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    20.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 11.0 mm 6.0 mm PVC Bianco

10403921

Fascia di prezzo
0,3781 € - 0,1543 €

Livelli di giacenza
8361 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 17.0 mm 12.0 mm PVC Nero

10403983

Fascia di prezzo
0,5976 € - 0,2039 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2
Puntale conico 34.0 mm 30.0 mm PVC Bianco

10404133

Fascia di prezzo
3,0875 € - 1,0225 €

Livelli di giacenza
4940 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    30.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Bianco
  • Tipo
    2
Puntale conico 90.0 mm 40.0 mm PVC Nero

10323717

Fascia di prezzo
1,0286 € - 1,0286 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Cloruro di polivinile
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    2