Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La rete protettiva flessibile è progettata per allungarsi e conformarsi a qualsiasi forma, offrendo una protezione eccellente. Disponibile in versione standard o pesante per una maggiore durata, offre una visibilità ottimale.Facili da applicare e rimuovere, non intrappolano né trattengono l’umidità.Forniti in rotolo con di calibro standard o per uso gravoso se le applicazioni richiedono una protezione più duratura.Vengono utilizzate nei magazzini per proteggere le applicazioni a rischio di caduta di oggetti o detriti. Materiale: LDPE Colore: Nero Codice Serie: SRR0075
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | W | Forma | T | Materiale | L | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,1212 € - 27,5545 € | 83 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.625 ft
0.8 m
|
A diamante
|
0.197 in
5.0 mm
|
LDPE
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 108,8116 € - 108,8116 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.625 ft
0.8 m
|
Rettangolare
|
0.039 in
1.0 mm
|
LDPE
|
164.042 ft
50.0 m