Menu Ricerca

Riduttori - Nylon

Disponibile

I riduttori riducono i fori filettati o passanti a filettature di minori dimensioni.

Codice Serie: SR1863

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
44 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filetto interno Dimensioni filettatura Acquista
0,5334 € - 0,6106 € 27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M12 x 1.5
M20 x M12
4,4761 € - 12,5231 € Richiedi il lead time qui
M25 x 1.5
M50 x M25
4,8337 € - 13,5442 € Richiedi il lead time qui
M32 x 1.5
M63 x M32
4,8337 € - 13,5442 € Richiedi il lead time qui
M50 x 1.5
M63 x M50
  • di 3
Riduttore M20 x 1.5 M12 x 1.5 24.0 mm PA Grigio scuro

10208618

Fascia di prezzo
0,6106 € - 0,5334 €

Livelli di giacenza
27 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Dimensioni filettatura
    M20 x M12
  • Codice doganale
    3917400099
  • Dimensioni filetto interno
    M12 x 1.5
  • Dimensione filettatura esterna
    M20 x 1.5
Riduttore M50 x 1.5 M25 x 1.5 55.0 mm PA Grigio scuro

10208755

Fascia di prezzo
12,5231 € - 4,4761 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Dimensioni filettatura
    M50 x M25
  • Codice doganale
    3917400099
  • Dimensioni filetto interno
    M25 x 1.5
  • Dimensione filettatura esterna
    M50 x 1.5
Riduttore M63 x 1.5 M32 x 1.5 68.0 mm PA Grigio scuro

10208793

Fascia di prezzo
13,5442 € - 4,8337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Dimensioni filettatura
    M63 x M32
  • Codice doganale
    3917400099
  • Dimensioni filetto interno
    M32 x 1.5
  • Dimensione filettatura esterna
    M63 x 1.5
Riduttore M63 x 1.5 M50 x 1.5 68.0 mm PA Grigio scuro

10208816

Fascia di prezzo
13,5442 € - 4,8337 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio scuro
  • Dimensioni filettatura
    M63 x M50
  • Codice doganale
    3917400099
  • Dimensioni filetto interno
    M50 x 1.5
  • Dimensione filettatura esterna
    M63 x 1.5