Menu Ricerca

Rivetti a incastro - Con bottone maschio/femmina mini

Disponibile

Mini rivetti a scatto con componente maschio e femmina. Realizzati in nylon 6/6 con classificazione UL94 V2, RMS-01, offrono la soluzione perfetta per fissare insieme due pannelli, il tutto con un semplice scatto.

Si installano rapidamente premendo insieme i pezzi maschio e femmina. Questi mini rivetti a scatto in nylon sono la scelta ideale per gli ambienti esterni. Sono resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte dei prodotti chimici.

  • Colori: naturale e nero
  • Intervallo di temperatura: da -40C a 85C
  • I componenti maschio e femmina sono confezionati e venduti separatamente.


Codice Serie: SRK0015

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Tipo di rivetto Diametro foro compatibile Altezza testa Spessore pannello Diametro testa Acquista
0,2404 € - 0,2749 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Femmina
3.2 mm
2.3 mm
1.0 mm
10.2 mm
0,2653 € - 0,3026 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
0.8 mm
10.2 mm
0,2915 € - 0,3136 € 6706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maschio
3.2 mm
2.3 mm
2.5 mm
10.2 mm
0,2653 € - 0,3026 € 11633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maschio
3.2 mm
2.3 mm
6.3 mm
10.2 mm
0,2653 € - 0,3026 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
4.7 mm
10.2 mm
0,2653 € - 0,3026 € 5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
3.2 mm
10.2 mm
0,2653 € - 0,3026 € 8991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.3 mm
1.5 mm
10.2 mm
Richiedi il lead time qui
Dente di arresto
2.5 mm
16.0 mm
0,1589 € - 0,163 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Dente di arresto
2.5 mm
16.0 mm
0,1229 € - 0,1518 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,0842 € - 0,104 € 2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1462 € - 0,2186 € 6995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
0,0377 € - 0,0466 € Richiedi il lead time qui
Rivetto femmina ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.9 mm
9.5 mm
0,1229 € - 0,1518 € 2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
3.2 mm
2.5 mm
8.3 mm
12.7 mm
0,0554 € - 0,0684 € 19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
0,0554 € - 0,0684 € 2927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
1.6 mm
1.3 mm
0.8 mm
6.4 mm
0,0842 € - 0,104 € 3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
1.1 mm
9.5 mm
0,0842 € - 0,104 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rivetto maschio ad albero
2.4 mm
1.9 mm
3.2 mm
9.5 mm
Richiedi il lead time qui
Maschio
2.4 mm
1.9 mm
2.3 mm
9.5 mm
  • di 3
Anello di blocco 3.2 mm 1.0 mm Nylon Naturale

10160541

Fascia di prezzo
0,2749 € - 0,2404 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    1.0 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 0.7 mm Nylon Naturale

10160480

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 2.5 mm Nylon Naturale

10160503

Fascia di prezzo
0,3136 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
6706 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 6.3 mm Nylon Naturale

10160534

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
11633 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    6.3 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 4.7 mm Nylon Naturale

10160527

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    4.7 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 3.1 mm Nylon Naturale

10160510

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
5400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Fissaggio a scatto 3.2 mm 1.5 mm Nylon Naturale

10160497

Fascia di prezzo
0,3026 € - 0,2653 €

Livelli di giacenza
8991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    1.5 mm
  • Altezza testa
    2.3 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
N/A Naturale 12.5 mm 12.5 mm (PT)

10382431


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
  • Tipo di rivetto
    Dente di arresto
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
Clip da assemblare 10.0 mm 10.0 mm 16.0 mm LDPE Naturale

10380635

Fascia di prezzo
0,163 € - 0,1589 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    16.0 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A pressione
  • Tipo di rivetto
    Dente di arresto
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223864

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223802

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
2896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10223871

Fascia di prezzo
0,2186 € - 0,1462 €

Livelli di giacenza
6995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    2.5 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto femmina ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10223680

Fascia di prezzo
0,0466 € - 0,0377 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.9 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 3.2 mm (HD) 8.3 mm (PT)

10223918

Fascia di prezzo
0,1518 € - 0,1229 €

Livelli di giacenza
2859 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    3.2 mm
  • Spessore pannello
    8.3 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 1.6 mm (PT)

10223741

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
19652 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    1.6 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10223819

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    2.3 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 1.6 mm (HD) 0.8 mm (PT)

10223727

Fascia di prezzo
0,0684 € - 0,0554 €

Livelli di giacenza
2927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    1.6 mm
  • Spessore pannello
    0.8 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Diametro testa
    6.4 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 1.1 mm (PT)

10223789

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
3771 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    1.1 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Rivetto maschio ad albero Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 3.2 mm (PT)

10223826

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,0842 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    3.2 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro
Maschio Mini-rivetto 2.4 mm (HD) 2.3 mm (PT)

10422854


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro foro compatibile
    2.4 mm
  • Spessore pannello
    2.3 mm
  • Altezza testa
    1.9 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Stile inserimento rivetto
    A incastro