Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.
L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.
Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.
Codice Serie: SR2324
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0327 € - 0,0404 € | 27347 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0778 € - 0,096 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,0617 € - 0,0762 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0325 € - 0,0402 € | 19000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0324 € - 0,04 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,1506 € - 0,2749 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,1879 € - 0,3426 € | 12654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,1506 € - 0,2749 € | 6508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,1206 € - 0,221 € | 13400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.315 in
1.5 - 8.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,1782 € - 0,3247 € | 12969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,239 € - 0,3882 € | 8540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.551 in
14 mm
|
0.079 - 0.748 in
2.0 - 19.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,1796 € - 0,3274 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12 mm
|
0.059 - 0.217 in
1.5 - 5.5 mm
|
1
|
||
| 0,1879 € - 0,3426 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13 mm
|
0.039 - 1.063 in
1.0 - 27.0 mm
|
Tipo 1
|
||
| 0,0691 € - 0,0853 € | 7990 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,0934 € - 0,1153 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
||
| 0,3081 € - 0,4988 € | 5739 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
1
|
||
| 0,0912 € - 0,1796 € | 26356 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
1
|
||
| 0,0679 € - 0,0839 € | 880 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
1
|
||
| 0,0683 € - 0,0843 € | Richiedi il lead time qui |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1
|
||
| 0,0676 € - 0,0835 € | 2886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.205 in
5.2 mm
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare