Menu Ricerca

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile


Codice Serie: SR2324

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
303 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Colore Materiale Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Tipo Acquista
0,1671 € - 0,1926 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
3.2 mm
0,2138 € - 0,2436 € 136949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
0,1448 € - 0,1788 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Naturale
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2322 € - 0,2662 € 4994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.5 mm
Naturale
Nylon
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,1375 € - 0,16 € 27525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
0,1997 € - 0,2081 € 10354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,1458 € - 0,1671 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
16.5 mm
14.6 - 38.7 mm
0,2719 € - 0,2846 € 755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,1671 € - 0,1926 € 2376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon 6/6
12.7 mm
6.7 mm
0,3031 € - 0,3031 € 37232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
2
0,1448 € - 0,1788 € 1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,2025 € - 0,2138 € Richiedi il lead time qui
Naturale
Nylon 6/6
5.5 mm
4.0 - 16.5 mm
2
0,1855 € - 0,3399 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.0 mm
Naturale
Nylon 6/6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,1318 € - 0,1586 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
8 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1318 € - 0,1586 € 4740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1318 € - 0,1586 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon 6/6
16 mm
2.1 - 7.2 mm
0,1318 € - 0,1586 € 45895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
12 mm
2.1 - 7.2 mm
0,2011 € - 0,3668 € 29073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.3 mm
Nero
Nylon 6/6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,1318 € - 0,1586 € 33441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon 6/6
8 mm
5.7 - 10.7 mm
0,1319 € - 0,2563 € 131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.5 mm
Nero
Nylon
9.0 mm
2.1 mm
2
  • di 16
Rivetto ad albero 6.4 - 6.4 mm | 0.252 - 0.250 in 3.2 mm | 0.126 in Nylon 6/6 Naturale

10021767

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15.4 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    2.0 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    3.2 mm
Rivetto ad albero 3.5 mm | 0.138 in 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon 6/6 Naturale

10021026

Fascia di prezzo
0,2436 € - 0,2138 €

Livelli di giacenza
136949 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.4 - 6.35 mm
Rivetto ad albero 3.2 - 3.5 mm | 0.126 - 0.138 in 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturale

10016619

Fascia di prezzo
0,1788 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.2 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.2 - 3.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
Rivetto ad albero 3.5 - NaN | 0.138 - NaN 6.4 - 6.35 mm | 0.252 - 0.25 in Nylon Naturale

10021033

Fascia di prezzo
0,2662 € - 0,2322 €

Livelli di giacenza
4994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    7.1 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.4 - 6.35 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 0.6 mm 9.2 mm Nylon 6/6 Nero

10102725

Fascia di prezzo
0,16 € - 0,1375 €

Livelli di giacenza
27525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    12.7 mm
  • Diametro testa
    9.5 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    0.6 - 9.2 mm
Rivetto a pressione 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10266083

Fascia di prezzo
0,2081 € - 0,1997 €

Livelli di giacenza
10354 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.4 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 - 6.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 12.0 mm
Rivetto a pressione 14.6 mm 38.7 mm Nylon 6/6 Nero

10149287

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    45.3 mm
  • Diametro testa
    16.5 mm
  • Altezza testa
    1.59 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    14.6 - 38.7 mm
Rivetto a pressione 2.7 mm 7.6 mm Nylon 6/6 Nero

10102749

Fascia di prezzo
0,2846 € - 0,2719 €

Livelli di giacenza
755 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Altezza testa
    2.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.7 - 7.6 mm
Rivetto a pressione 6.7 mm 6.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10021781

Fascia di prezzo
0,1926 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
2376 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    19.1 mm
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 6.4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    6.7 mm
Rivetto a pressione 1.2 mm 6.0 mm Nylon 6/6 Nero

10103548

Fascia di prezzo
0,3031 € - 0,3031 €

Livelli di giacenza
37232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.2 - 6.0 mm
Rivetto ad albero 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Naturale

10016596

Fascia di prezzo
0,1788 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
1137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    4.8 mm
  • Diametro testa
    4.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.9 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 4.0 mm 16.5 mm Nylon 6/6 Naturale

10266014

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,2025 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    18.5 mm
  • Diametro testa
    5.5 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.0 - 3.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    4.0 - 16.5 mm
Rivetto a pressione 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon 6/6 Naturale

10218136

Fascia di prezzo
0,3399 € - 0,1855 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    20.4 mm
  • Diametro testa
    17.8 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.5 - 12.0 mm
  • Colore
    Naturale
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10022696

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 - 4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10164389

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
4740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10164303

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    16 mm
  • Altezza testa
    2 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 2.1 mm 7.2 mm Nylon 6/6 Nero

10164372

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
45895 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    11.1 mm
  • Diametro testa
    12 mm
  • Altezza testa
    1.5 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 - 7.2 mm
Rivetto a pressione 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon 6/6 Nero

10127148

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
29073 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    8 mm
  • Diametro testa
    10 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    3.3 - 3.3 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    1.5 - 4.5 mm
  • Colore
    Nero
Rivetto a pressione 5.7 mm 10.7 mm Nylon 6/6 Nero

10022719

Fascia di prezzo
0,1586 € - 0,1318 €

Livelli di giacenza
33441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    15 mm
  • Diametro testa
    8 mm
  • Altezza testa
    1 mm
  • Intervallo diametro foro compatibile
    4.0 - 4 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 10.7 mm
Rivetto a pressione 5.5 mm 2.1 mm 2.1 mm Nylon Nero

10021811

Fascia di prezzo
0,2563 € - 0,1319 €

Livelli di giacenza
131 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Lunghezza attacco
    5.0 mm
  • Diametro testa
    9.0 mm
  • Altezza testa
    1.8 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    2.1 mm
  • Colore
    Nero