I bottoni di fissaggio sono caratterizzati da un corpo cavo che aumenta la flessibilità durante il processo di inserimento e rimozione, rendendoli facili da installare e rimuovere. Il passacavo si espande durante l'inserimento del perno, garantendo un'aderenza perfetta.
La nostra gamma comprende materiali in acetale naturale con resistenza alla fiamma UL94 HB, poliossimetilene (POM) disponibile in nero e naturale e nylon 6/6 in nero e naturale con resistenza alla fiamma UL94 V0.
I bottoni di fissaggio sono rivetti multiuso, ideali per le applicazioni che richiedono un rivetto montato frontalmente. Questi rivetti consentono di collegare, montare e fissare senza l'ausilio di strumenti di installazione. Possono essere utilizzati come efficace tappo decorativo per chiudere i fori.
Codice Serie: SR2319
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro compatibile | Colore | Materiale | Altezza testa | Diametro testa | Intervallo spessore pannello compatibile | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1718 € - 0,1909 € | 2992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1325 € | 1048532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.154 in
3.9 mm
|
Nero
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,1668 € - 0,1854 € | 65928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,162 € - 0,18 € | 68414 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1506 € | 54950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Nero
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1432 € - 0,1591 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Acetale
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1616 € | 67684 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1125 € - 0,125 € | 15013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Acetale
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,153 € - 0,17 € | 5894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,2467 € - 0,2741 € | 26916 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,139 € - 0,1545 € | 13000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Acetale
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,1416 € | 2547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Acetale
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1575 € - 0,175 € | 779 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1312 € - 0,1458 € | 13162 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
Naturale
|
Acetale
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1796 € - 0,2349 € | 8142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.217 in
5.5 mm
|
Nero
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1561 € - 0,2017 € | 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
Nero
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1153 € - 0,1616 € | 101870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,162 € - 0,18 € | 13992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,0881 € - 0,1231 € | 104532 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
| 0,1087 € - 0,1506 € | 20000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturale
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare