Questi rivetti per filtri per ventole sono progettati per montare le ventole eliminando la necessità di una combinazione vite/dado. Quando il perno si inserisce, i dentini si espandono per una tenuta ottimale. Il montaggio avviene con un'unica azione che consente di risparmiare tempo e denaro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro foro | Diametro testa | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10108918 | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.138 in
3.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare