Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,3257 € - 0,3257 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1332 € - 0,1713 € 31009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1572 € - 0,1572 € 6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1461 € - 0,1619 € 78780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,3753 € - 0,3753 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1341 € - 0,1651 € 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1516 € - 0,1872 € Richiedi il lead time qui
Nero
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1516 € - 0,1872 € 6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
8.8 - 12.8 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1846 € - 0,2138 € 3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
7.0 - 8.0 mm
0,2492 € - 0,2492 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1883 € - 0,1968 € 1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Trasparente
PC
3.0 mm
12.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,3752 € - 0,3752 € Richiedi il lead time qui
Trasparente
PC
3.5 mm
20.0 mm
18.0 - 25.0 mm
10.0 - 15.0 mm
0,2506 € - 0,2634 € 4121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1276 € - 0,1487 € 4145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0844 € - 0,0985 € 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0858 € - 0,1004 € 25013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1742 € - 0,1812 € 2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0803 € - 0,0939 € 13359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
18.0 - 28.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0769 € - 0,09 € 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Bianco
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
20.0 - 34.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0902 € - 0,1055 € 5337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
  • di 6
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10144251

Fascia di prezzo
0,3257 € - 0,3257 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Naturale

10066843

Fascia di prezzo
0,1713 € - 0,1332 €

Livelli di giacenza
31009 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10144268

Fascia di prezzo
0,1572 € - 0,1572 €

Livelli di giacenza
6318 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Naturale 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000786

Fascia di prezzo
0,1619 € - 0,1461 €

Livelli di giacenza
78780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    19.1 mm
  • Altezza testa
    2.4 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10144534

Fascia di prezzo
0,3753 € - 0,3753 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.7 - 11.5 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
N/A Naturale 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000861

Fascia di prezzo
0,1651 € - 0,1341 €

Livelli di giacenza
2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
N/A Nero 12.7 mm 20.6 mm (PT)

10000878

Fascia di prezzo
0,1872 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.7 - 20.6 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
N/A Nero 8.8 mm 12.8 mm (PT)

10000854

Fascia di prezzo
0,1872 € - 0,1516 €

Livelli di giacenza
6100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.1 - 7.1 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.8 - 12.8 mm
  • Lunghezza attacco
    8.7 mm
  • Diametro testa
    10.2 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10144299

Fascia di prezzo
0,2138 € - 0,1846 €

Livelli di giacenza
3050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A Trasparente 20.0 mm 34.0 mm (PT)

10144282

Fascia di prezzo
0,2492 € - 0,2492 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 34.0 mm
  • Lunghezza attacco
    20.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 18.0 mm

10144244

Fascia di prezzo
0,1968 € - 0,1883 €

Livelli di giacenza
1107 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 20.0 mm 16.0 mm

10555644

Fascia di prezzo
0,3752 € - 0,3752 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    10.0 - 15.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 25.0 mm
  • Lunghezza attacco
    16.0 mm
  • Diametro testa
    20.0 mm
  • Altezza testa
    3.5 mm
Clip da assemblare 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106495

Fascia di prezzo
0,2634 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
4121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    9.0 - 13.0 mm
  • Lunghezza attacco
    9.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106518

Fascia di prezzo
0,1487 € - 0,1276 €

Livelli di giacenza
4145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    13.0 - 20.0 mm
  • Lunghezza attacco
    13.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
Clip da assemblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Bianco

10106488

Fascia di prezzo
0,0985 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 5.5 mm

10106594

Fascia di prezzo
0,1004 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
25013 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
Clip da assemblare 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Nero

10106587

Fascia di prezzo
0,1812 € - 0,1742 €

Livelli di giacenza
2998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 18.0 mm

10106662

Fascia di prezzo
0,0939 € - 0,0803 €

Livelli di giacenza
13359 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    18.0 - 28.0 mm
  • Lunghezza attacco
    18.0 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 20.0 mm

10106655

Fascia di prezzo
0,09 € - 0,0769 €

Livelli di giacenza
7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.0 - 34.0 mm
  • Lunghezza attacco
    20.0 mm
  • Diametro testa
    12.0 mm
  • Altezza testa
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 5.5 mm

10106686

Fascia di prezzo
0,1055 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
5337 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.0 - 8.0 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.3 - 7.5 mm
  • Lunghezza attacco
    5.5 mm
  • Diametro testa
    19.0 mm
  • Altezza testa
    3.0 mm