Menu Ricerca

Rivetti spinati

Disponibile

I rivetti spinati sono un elemento di fissaggio colorato in plastica che richiede un assemblaggio a due componenti. È sufficiente far scattare insieme i due rivetti spinati identici per creare un'unica connessione pronta per l'applicazione. Questi rivetti, facili da usare, non richiedono utensili, come le viti, per l'installazione.

I rivetti spinati possono essere utilizzati con gli gli anelli di arresto e le rondelle per anelli di arresto quando il foro abbinato compatibile ha un diametro di 5,5 mm.

Se utilizzato in combinazione con un anello di arresto, il rivetto diventa adatto per applicazioni molto sottili. I rivetti spinati possono essere utilizzati anche con la rondella per anello di arresto, che funge da speciale rondella ammortizzante, fornendo al rivetto spinato una maggiore superficie di appoggio.

  • Classe di resistenza alla fiamma UL94 V2
  • Sono disponibili opzioni con o senza scanalatura
  • Temperature di esercizio: da -40 C a 85 C
  • Materiali: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropilene (PP) e polietilene a bassa densità (LDPE)
  • Colori: nero, blu, grigio, rosso, trasparente, bianco e giallo


Codice Serie: SR5740

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
116 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Materiale Altezza testa Stile testa Diametro testa Intervallo spessore pannello compatibile Intervallo diametro foro compatibile Acquista
0,13 € - 0,1671 € 33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Giallo
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 9493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 40372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 26443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1575 € - 0,2031 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Blu
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1713 € - 0,2224 € 21998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
6.4 - 5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 16027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1575 € - 0,2031 € 21475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1437 € - 0,1865 € 82285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 35950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 65528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
10.0 mm
6.4 - 5.5 mm
0,1575 € - 0,2031 € 25912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1437 € - 0,1865 € 62554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1437 € - 0,1865 € 31383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1437 € - 0,1865 € 48007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Grigio
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,13 € - 0,1671 € 18224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,1437 € - 0,1865 € 4601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rosso
Nylon
1.7 mm
Con scanalatura
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1575 € - 0,2031 € 9929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1713 € - 0,2224 € 48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Naturale
Nylon
1.7 mm
Liscio
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
  • di 6
Clip da assemblare 7.2 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Giallo

10066881

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
33540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Blu

10066867

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
9493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Nero

10066836

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
40372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Grigio

10067130

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
6976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Rosso

10067147

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
26443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Blu

10067093

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Rosso

10067208

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
21998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Grigio

10066850

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
16027 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Naturale

10067079

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
21475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Nero

10066959

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
82285 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
N/A;20.2 mm;34.4 mm;(PT)

10067161

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
35950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto spinato
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
N/A 20.2 mm 34.4 mm (PT)

10067222

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
65528 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    6.4 - 5.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
  • Tipo di rivetto
    Rivetto spinato
  • Forma testa rivetto
    Rotondo
Clip da assemblare 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Grigio

10067086

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
25912 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Nero

10067000

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
62554 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm Nylon Rosso

10066935

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
31383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.9 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Grigio

10066973

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
48007 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 5.7 mm 7.3 mm Nylon Nero

10066898

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,13 €

Livelli di giacenza
18224 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    5.7 - 7.3 mm
  • Lunghezza attacco
    5.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm Nylon Rosso

10066997

Fascia di prezzo
0,1865 € - 0,1437 €

Livelli di giacenza
4601 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    5.5 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    8.9 - 12.3 mm
  • Lunghezza attacco
    8.5 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm Nylon Naturale

10067017

Fascia di prezzo
0,2031 € - 0,1575 €

Livelli di giacenza
9929 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    12.8 - 20.5 mm
  • Lunghezza attacco
    12.4 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm
Clip da assemblare 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm Nylon Naturale

10067123

Fascia di prezzo
0,2224 € - 0,1713 €

Livelli di giacenza
48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Intervallo diametro foro compatibile
    7.0 - 7.2 mm
  • Intervallo spessore pannello compatibile
    20.2 - 34.4 mm
  • Lunghezza attacco
    19.8 mm
  • Diametro testa
    10.0 mm
  • Altezza testa
    1.7 mm