Menu Ricerca

Rondelle di sicurezza - Dentellatura esterna

Disponibile

Le rondelle di sicurezza con dentellatura esterna forniscono una maggiore resistenza all'allentamento dovuto alle vibrazioni.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
6 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro interno Diametro esterno Altezza totale Acquista
0,0246 € - 0,0246 € Richiedi il lead time qui
0,0423 € - 0,0591 € 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0306 € - 0,0306 € 22654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0274 € - 0,0274 € 4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0652 € - 0,1035 € 6078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,0399 € - 0,0556 € 15692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rondella di sicurezza dentata 4.1 mm 8.0 mm 0.5 mm Acciaio temperato

10239995

Fascia di prezzo
0,0246 € - 0,0246 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Finitura
    Zincato
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella di blocco
Rondella di sicurezza dentata 2.8 mm 5.0 mm 0.4 mm Acciaio inossidabile

10456637

Fascia di prezzo
0,0591 € - 0,0423 €

Livelli di giacenza
80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio inossidabile
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella di blocco
  • Posizione dentino
    External
Rondella di sicurezza dentata 5.1 mm 9.2 mm 0.6 mm Acciaio temperato

10240007

Fascia di prezzo
0,0306 € - 0,0306 €

Livelli di giacenza
22654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Finitura
    Zincato
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella di blocco
Rondella di sicurezza dentata 3.1 mm 6.0 mm 0.4 mm Acciaio temperato

10239988

Fascia di prezzo
0,0274 € - 0,0274 €

Livelli di giacenza
4100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Finitura
    Zincato
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella di blocco
Rondella di sicurezza dentata 8.2 mm 14.0 mm 0.8 mm Acciaio temperato

10240021

Fascia di prezzo
0,1035 € - 0,0652 €

Livelli di giacenza
6078 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Finitura
    Zincato
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella di blocco
Rondella di sicurezza dentata 6.1 mm 11.0 mm 0.7 mm Acciaio temperato

10240014

Fascia di prezzo
0,0556 € - 0,0399 €

Livelli di giacenza
15692 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Bianco
  • Materiale (nome esteso)
    Acciaio temperato
  • Finitura
    Zincato
  • Forma rondella
    Rotondo
  • Tipo rondella
    Rondella di blocco