Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Materiale: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Colore: Naturale, Nero, Marrone Standard infiammabilità del materiale: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBCodice Serie:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Diametro interno | Diametro esterno | Spessore | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2602 € - 0,2736 € | 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
0,2602 € - 0,275 € | 3980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6197 € - 0,6506 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,275 € - 0,3219 € | 1245 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0935 € - 0,1094 € | 1770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,4923 € - 0,4923 € | 10250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,041 € - 0,0496 € | 117782 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,4923 € - 0,4923 € | 1086 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1225 € - 0,1433 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,169 € - 0,1972 € | 2615 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0749 € - 0,0876 € | 30153 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,075 € - 0,0926 € | 24110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0778 € - 0,0909 € | 32957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
0,2498 € - 0,263 € | 102165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,3702 € - 0,3702 € | 47705 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.795 in
20.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0651 € - 0,0761 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,8062 € - 0,8456 € | 1956 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.992 in
25.2 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,4708 € - 0,4708 € | 70566 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,2106 € - 0,2468 € | Richiedi il lead time qui |
Naturale
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,0645 € - 0,0755 € | 29462 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Naturale
|
PA
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare