Menu Ricerca

Rotoli continui autoaggrappanti - Rotoli lato uncino (parte rigida)

Disponibile

Le fascette autoaggrappanti sono provviste di un adesivo forte a elevata adesività iniziale. I prodotti sono disponibili su un liner in poliestere trasparente per una facile rimozione. Aderisce bene su materiale corrugato, truciolato, vetro, legno, metallo verniciato a polvere e plastica a bassa energia superficiale. Specifiche: Adesivo: permanente a base di gomma (non consigliato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV) Materiale: 100% nylon con liner in pellicola in poliestere trasparente Temperatura di applicazione: da 65F a 100F Temperatura di esercizio: da -20F a 150F Applicazioni. Espositori per punto vendita, campioni di libri, oggetti in esposizione, involucri, packaging, raccoglitori

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
10311400 617,1938 € - 617,1938 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Rotolo autoaggrappante lato uncino 20.0 mm 22.8 m PA Nero

10311400

Fascia di prezzo
617,1938 € - 617,1938 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Lunghezza rotolo
    22.8 m
  • Tipo di adesivo
    Gomma
  • Rimovibilità
    Permanente
  • Colore
    Nero