Menu Ricerca

Rotoli Dubl Kote bianchi con adesivo in acrilico

Disponibile

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Colore Lunghezza rotolo Spessore totale Acquista
12,1714 € - 13,5238 € 18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Nero
66.0 m
1.6 mm
Rotolo di nastro in schiuma 1.6 mm 12.7 mm 65.8 m Nero

10384411

Fascia di prezzo
13,5238 € - 12,1714 €

Livelli di giacenza
18 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Spessore totale
    1.6 mm
  • Larghezza totale
    12.7 mm
  • Lunghezza totale
    65.8 m
  • Lunghezza rotolo
    66.0 m
  • Colore
    Nero