Menu Ricerca

Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Codolo filettato Grigio

Ruota doppia in gomma naturale grigia con alloggiamento in acciaio zincato.
Codice articolo Essentra :

10292679

Codice articolo precedente:

499655

62 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 43 15,615 €
44 + 7,4357 €
Confezione standard: 44

Ordina qualsiasi quantità

Totale ordine:

15,62 €

1 x 15,615 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale alloggiamento ruota Acciaio
Colore Grigio
Tipo rotella Ruota doppia con perno filettato
Tipo di montaggio Threaded Stem
Capacità di carico 70.0 kg
Larghezza ruota 44.0 mm
Diametro ruota 50.0 mm
Materiale alloggiamento ruota (nome esteso) Acciaio
Finitura alloggiamento ruota Zincato
Altezza totale 104.0 mm
Codice doganale 7326909890

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci