Menu Ricerca

Ruote per il settore medicale

Disponibile

Le ruote per il settore medicale sono essenziali per la movimentazione di apparecchiature nel settore sanitario all'interno di ospedali, case di cura, laboratori e molto altro. Entrate in una struttura sanitaria e troverete apparecchiature portatili come: monitor per i pazienti e dispositivi, ventilatori, letti, carrelli medici, dispositivi di sollevamento, sedie a rotelle e molti altri oggetti che impiegano ruote di vario tipo. La nostra vasta gamma comprende diverse tipologie di ruote: modello Levina, modello Linea, ruote doppie, ruote girevoli, ruote fisse e molte altre. Queste ruote sono disponibili in numerosi colori e materiali come poliuretano, acciaio zincato e nylon. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5606 ,SR5680, SR5681, SR5772

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
149 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
13,7525 € - 27,2444 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
6,7134 € - 13,295 € 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
50.0 kg
8,1863 € - 17,9646 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
10277720 6,246 € - 12,373 € 105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
35.0 kg
7,2374 € - 14,336 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
7,4782 € - 14,8119 € 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
6,6709 € - 13,2058 € 208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato
40.0 kg
5,9343 € - 11,2427 € 113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con piastra fissa
60.0 kg
10283530 15,0272 € - 29,7725 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato
10,3675 € - 20,5522 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
19,1203 € - 37,8923 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
5,8069 € - 11,0048 € 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota girevole con piastra
40.0 kg
12,7044 € - 25,1624 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
18,2139 € - 36,078 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con perno filettato
8,2288 € - 17,1913 € 183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota doppia modello Linea
80.0 kg
14,398 € - 29,4061 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota modello Levina
100.0 kg
10,4525 € - 21,9501 € 154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota doppia girevole con piastra e freno
70.0 kg
7,4215 € - 14,0683 € 81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
3,3283 € - 6,3054 € 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con piastra fissa
40.0 kg
7,0674 € - 13,414 € 71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
60.0 kg
  • di 8
Ruota con codolo filettato 125.0 mm (DIA) 33.0 mm (W)

10283646

Fascia di prezzo
27,2444 € - 13,7525 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283301

Fascia di prezzo
13,295 € - 6,7134 €

Livelli di giacenza
3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283615

Fascia di prezzo
17,9646 € - 8,1863 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Foro per vite Grigio

10277720

Fascia di prezzo
12,373 € - 6,246 €

Livelli di giacenza
105 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 50.0 mm 35.0 kg Codolo filettato Grigio

10283318

Fascia di prezzo
14,336 € - 7,2374 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 63.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10283608

Fascia di prezzo
14,8119 € - 7,4782 €

Livelli di giacenza
96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W)

10283592

Fascia di prezzo
13,2058 € - 6,6709 €

Livelli di giacenza
208 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con piastra fissa 60.0 mm 20.0 mm Grigio

10269404

Fascia di prezzo
11,2427 € - 5,9343 €

Livelli di giacenza
113 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con codolo filettato e freno 100.0 mm 80.0 kg Grigio

10283530

Fascia di prezzo
29,7725 € - 15,0272 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 80.0 mm 60.0 kg Grigio

10283523

Fascia di prezzo
20,5522 € - 10,3675 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 125.0 mm 80.0 kg Grigio scuro

10283707

Fascia di prezzo
37,8923 € - 19,1203 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm 40.0 kg Foro per vite Grigio scuro

10269688

Fascia di prezzo
11,0048 € - 5,8069 €

Livelli di giacenza
1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con codolo filettato e freno 75.0 mm 60.0 kg Grigio scuro

10283677

Fascia di prezzo
25,1624 € - 12,7044 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato e freno 125.0 mm 80.0 kg Grigio

10283547

Fascia di prezzo
36,078 € - 18,2139 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota doppia 75.0 mm 80.0 kg Foro cieco Nero

10193327

Fascia di prezzo
17,1913 € - 8,2288 €

Livelli di giacenza
183 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota doppia modello Linea
  • Tipo di montaggio
    Blind Hole
Rotella 125.0 mm 100.0 kg Piastra imbullonata Grigio

10193266

Fascia di prezzo
29,4061 € - 14,398 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PP
  • Materiale alloggiamento ruota
    PU
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota modello Levina
  • Tipo di montaggio
    Piastra imbullonata
Ruota doppia 50.0 mm 70.0 kg Foro per vite Grigio

10292709

Fascia di prezzo
21,9501 € - 10,4525 €

Livelli di giacenza
154 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota doppia girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
  • Capacità di carico
    70.0 kg
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per vite Grigio

10269435

Fascia di prezzo
14,0683 € - 7,4215 €

Livelli di giacenza
81 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Ruota con piastra fissa 50.0 mm 18.0 mm Grigio scuro

10269633

Fascia di prezzo
6,3054 € - 3,3283 €

Livelli di giacenza
271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per vite Grigio scuro

10269718

Fascia di prezzo
13,414 € - 7,0674 €

Livelli di giacenza
71 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio scuro
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Prigioniero filettato