Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5547 € - 10,8234 € | 6 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
6,1489 € - 11,9551 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
8,2077 € - 16,4528 € | 1646 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite e freno
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
7,047 € - 13,6961 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
2,045 € - 4,2945 € | 537 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota doppia con piastra fissa
|
Nero
|
Termoplastico
|
|
||
1,467 € - 1,467 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
2,6253 € - 5,5132 € | 87 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota doppia con piastra fissa
|
Nero
|
PA
|
|
||
4,8362 € - 9,3435 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Rosso
|
Plastica
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
7,3372 € - 14,2765 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Rosso
|
Plastica
|
|
||
7,5583 € - 14,7117 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
9,6171 € - 18,7742 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
7,2543 € - 14,1314 € | 242 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
0,5535 € - 0,5535 € | 18390 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con capotta
|
Nero
|
PA
|
44.0 kg
44.0 kg
|
||
0,7613 € - 1,7787 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
5,4994 € - 10,8815 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
9,6309 € - 19,9058 € | 96 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Nero
|
PA
|
|
||
7,5583 € - 14,7117 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Rosso
|
PP
|
|
||
6,6187 € - 13,1158 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
7,047 € - 13,6961 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso
|
Plastica
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
4,6704 € - 9,1114 € | 475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
Rosso
|
Plastica
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare