Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Nero
|
TPP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||
9,6171 € - 21,2987 € | 1096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
10,9574 € - 24,2294 € | 541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
9,8382 € - 20,6603 € | 158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
3,4792 € - 7,3064 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Ruota doppia
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
49,1221 € - 103,1565 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
4,463 € - 9,3723 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con piastra e freno
|
Rosso bianco
|
PA
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
3,429 € - 7,201 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
4,0427 € - 8,4896 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Naturale
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
4,6059 € - 4,6059 € | 480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con perno zigrinato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
4,5111 € - 4,5111 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
1,8011 € - 3,7863 € | 445 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
0,3592 € - 0,885 € | Richiedi il lead time qui |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
0,7613 € - 1,7787 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.102 in
28.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
7,047 € - 13,6961 € | 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso
|
Plastica
|
35.0 kg
35.0 kg
|
||
9,6171 € - 18,7742 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Rosso
|
Plastica
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
7,5583 € - 14,7117 € | Richiedi il lead time qui |
2.48 in
63.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
Rosso
|
PP
|
|
||
1,467 € - 1,467 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
12.0 kg
12.0 kg
|
||
0,9803 € - 0,9803 € | 7435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con capotta e freno
|
Nero
|
Nylon
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
6,6187 € - 13,1158 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Rotella sferica
|
Nero
|
PP
|
15.0 kg
15.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare