Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3026 € - 12,254 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
PP
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 7,2232 € - 14,0386 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
Nero
|
Plastica
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 10,0842 € - 21,1768 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 2,9884 € - 6,2757 € | 125 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
25.0 kg
25.0 kg
|
||
| 1,516 € - 3,1836 € | 2545 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 9,6027 € - 19,3328 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
PP
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,5322 € - 9,1012 € | 2232 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 4,7163 € - 9,131 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
Nero
|
PP
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 44,2742 € - 92,9759 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 8,7245 € - 18,3215 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
| 3,7107 € - 7,7925 € | 1227 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Grigio
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 1,4304 € - 3,004 € | 515 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 4,4047 € - 9,25 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Ruota doppia girevole con piastra senza freno
|
Grigio
|
TPR
|
40.0 kg
40.0 kg
|
||
| 3,5662 € - 7,4891 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
Ruota doppia
|
Argento; nero
|
PA
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 2,0253 € - 4,2532 € | 290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
Polimero termoplastico
|
|
||
| 2,8298 € - 5,9427 € | 3654 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota doppia girevole senza capotta
|
Nero
|
PA
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 61,5675 € - 129,2917 € | Richiedi il lead time qui |
4.724 in
120.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato e freno
|
Grigio
|
Termoplastico
|
|
||
| 5,7361 € - 11,5401 € | 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia con perno filettato
|
Nero
|
PA
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
| 2,4111 € - 5,6395 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta e freno
|
Nero
|
PP
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 1,5737 € - 3,3049 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Nero
|
PU
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare