Queste ruote esteticamente accattivanti sono un'opzione perfetta per gli arredi da ufficio o di ambienti commerciali. La nostra gamma di ruote da arredi e da ufficio può essere applicata a sedie da scrivania, piedistalli, carrelli contenitori, tavoli da riunione e molto altro. I materiali disponibili per questa gamma sono: gomma, nylon, acciaio zincato, ecc. Sono disponibili numerose opzioni per soddisfare i vostri requisiti: sferiche, doppie, con foro per bullone, a razze, con stelo zigrinato, e altro. All'interno della nostra gamma potrete scegliere tra capacità di carico e dimensioni diverse.
Codice Serie: SR5769 ,SR1547
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Colore | Materiale ruota | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1437 € - 8,7019 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota doppia girevole con capotta
|
Naturale
|
PA
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
| 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
|
Nero
|
TPP
|
12.0 kg
12.0 kg
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare