Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
14,6606 € - 28,582 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
22,5229 € - 25,0378 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
205.0 kg
205.0 kg
|
||
13,6105 € - 13,6105 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
21,1826 € - 68,5389 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
11,1923 € - 21,763 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
12,6018 € - 25,0999 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
10,7502 € - 21,2987 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
|
||
79,4936 € - 233,7055 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
7,1714 € - 13,6091 € | 1510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
8,8295 € - 16,772 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
5,6652 € - 10,7364 € | 333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
7,4616 € - 14,1314 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
13,1683 € - 26,9861 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||
102,1133 € - 142,9448 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
24,0291 € - 26,6821 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
170.0 kg
170.0 kg
|
||
6,5496 € - 6,5496 € | 33 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
50.0 kg
50.0 kg
|
||
11,1923 € - 21,763 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
17,438 € - 17,438 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
11,4825 € - 22,3723 € | 280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
15,1028 € - 29,3945 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare