Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
19,4277 € - 39,8117 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
120.0 kg
79,0929 € - 83,2658 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
68,2183 € - 68,2183 € Richiedi il lead time qui
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
28,1882 € - 28,1882 € 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
29,0035 € - 29,0035 € 192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
180.0 kg
64,7915 € - 68,2183 € 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra
10,156 € - 19,7608 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra
100.0 kg
16,1391 € - 16,1391 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota girevole con piastra
150.0 kg
14,5915 € - 28,3789 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
11,1923 € - 21,763 € 703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra
120.0 kg
9,2717 € - 18,3679 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
79,0929 € - 83,2658 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
15,9318 € - 51,5347 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
12,4359 € - 28,9883 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
8,4702 € - 16,772 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
5,9554 € - 11,81 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato
55.0 kg
9,8106 € - 22,8656 € 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con perno filettato
80.0 kg
9,9349 € - 18,8612 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
16,1944 € - 32,2962 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
8,4288 € - 15,9305 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
  • di 8
Rotella 125.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Bianco

10278116

Fascia di prezzo
39,8117 € - 19,4277 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 200.0 mm 600.0 kg Foro per vite 132.0 mm Bianco

10270233

Fascia di prezzo
83,2658 € - 79,0929 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 150.0 mm 330.0 kg Foro per vite 132.0 mm Bianco

10270240

Fascia di prezzo
68,2183 € - 68,2183 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 125.0 mm 150.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

10278024

Fascia di prezzo
28,1882 € - 28,1882 €

Livelli di giacenza
82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 150.0 mm 180.0 kg Foro per vite Bianco

10294161

Fascia di prezzo
29,0035 € - 29,0035 €

Livelli di giacenza
192 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 150.0 mm 330.0 kg Foro per vite 132.0 mm Bianco

10270226

Fascia di prezzo
68,2183 € - 64,7915 €

Livelli di giacenza
8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per vite Bianco

10277973

Fascia di prezzo
19,7608 € - 10,156 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 125.0 mm 150.0 kg Foro per vite Bianco

10277997

Fascia di prezzo
16,1391 € - 16,1391 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

10278000

Fascia di prezzo
28,3789 € - 14,5915 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per vite Bianco

10277980

Fascia di prezzo
21,763 € - 11,1923 €

Livelli di giacenza
703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283424

Fascia di prezzo
18,3679 € - 9,2717 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 200.0 mm 600.0 kg Foro per vite 132.0 mm

10270257

Fascia di prezzo
83,2658 € - 79,0929 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

10278017

Fascia di prezzo
51,5347 € - 15,9318 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 125.0 mm (DIA) 32.0 mm (W) Nylon

10283448

Fascia di prezzo
28,9883 € - 12,4359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283417

Fascia di prezzo
16,772 € - 8,4702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nylon

10283394

Fascia di prezzo
11,81 € - 5,9554 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 100.0 mm (DIA) 33.0 mm (W) Nylon

10283431

Fascia di prezzo
22,8656 € - 9,8106 €

Livelli di giacenza
32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269121

Fascia di prezzo
18,8612 € - 9,9349 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269138

Fascia di prezzo
32,2962 € - 16,1944 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269107

Fascia di prezzo
15,9305 € - 8,4288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone