Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,9571 € - 9,3987 € | 137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con foro per montaggio a vite
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 20,4517 € - 67,3079 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 12,6619 € - 24,0024 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 52,3897 € - 154,0377 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
| 5,5803 € - 10,5884 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 16,5426 € - 16,5426 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
| 10,0559 € - 23,4373 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
| 12,2937 € - 24,3593 € | 17 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
120.0 kg
120.0 kg
|
||
| 68,2242 € - 75,8015 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
400.0 kg
400.0 kg
|
||
| 54,4434 € - 105,9734 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
160.0 kg
160.0 kg
|
||
| 81,0702 € - 85,3475 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 109,8782 € - 115,6568 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
700.0 kg
700.0 kg
|
||
| 67,9551 € - 132,266 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
300.0 kg
300.0 kg
|
||
| 9,5035 € - 18,8272 € | 78 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Ruota con perno filettato
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
| 95,4317 € - 100,4738 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
6.89 in
175.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
650.0 kg
650.0 kg
|
||
| 69,9238 € - 69,9238 € | Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 61,1001 € - 118,971 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
225.0 kg
225.0 kg
|
||
| 23,0577 € - 45,6849 € | Richiedi il lead time qui |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
|
||
| 119,4242 € - 125,6985 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
| 14,8997 € - 18,6104 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
130.0 kg
130.0 kg