Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.
Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro ruota | Tipo rotella | Capacità di carico | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
102,1133 € - 142,9448 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
79,4936 € - 233,7055 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
713.8 kg
713.8 kg
|
||
20,9062 € - 39,6376 € | 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
182,7538 € - 537,3137 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
|
||
24,6509 € - 51,941 € | Richiedi il lead time qui |
7.087 in
180.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
180.0 kg
180.0 kg
|
||
38,745 € - 81,5967 € | Richiedi il lead time qui |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
28,8238 € - 84,7305 € | Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
112.2 kg
112.2 kg
|
||
11,3029 € - 23,591 € | 59 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
154,1648 € - 453,1925 € | Richiedi il lead time qui |
1.772 in
45.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
|
||
11,3029 € - 22,4013 € | 160 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
22,2742 € - 44,1353 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
140.0 kg
140.0 kg
|
||
19,179 € - 36,3587 € | 12 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota con piastra fissa
|
150.0 kg
150.0 kg
|
||
31,0899 € - 65,5501 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
7.874 in
200.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
220.0 kg
220.0 kg
|
||
125,0922 € - 367,7945 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
5.906 in
150.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
611.8 kg
611.8 kg
|
||
10,8193 € - 20,5442 € | 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
60.0 kg
60.0 kg
|
||
10269268 | 7,4616 € - 14,1314 € | 144 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Ruota girevole con piastra e freno
|
55.0 kg
55.0 kg
|
|
19,5106 € - 36,997 € | 142 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
110.0 kg
110.0 kg
|
||
12,1458 € - 23,0107 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota girevole con piastra
|
70.0 kg
70.0 kg
|
||
17,59 € - 38,7381 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.921 in
125.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
17,9078 € - 35,4881 € | 45 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
Ruota con perno filettato e freno
|
80.0 kg
80.0 kg
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare