Menu Ricerca

Ruote per uso industriale

Disponibile

Le ruote industriali sono ideali per applicazioni o settori con impieghi gravosi come: automobilistico, ingegneristico, produttivo ecc. Progettate per sostenere grossi carichi, queste ruote sono destinate a carrelli, scaffalature, linee di traino, attrezzature di manutenzione, carrelli elevatori, ecc. La nostra gamma comprende ruote con foro per bullone, con codolo filettato, fisse o girevoli prodotte in una vasta gamma di colori e materiali come gomma, nylon, ghisa e poliuretano. Potrete inoltre scegliere tra moltissime capacità di carico e dimensioni in base alla vostra applicazione.

Codice Serie: SR5616 ,SR5626, SR5693

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
155 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro ruota Tipo rotella Capacità di carico Acquista
13,8315 € - 15,3791 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota con piastra fissa
130.0 kg
21,1826 € - 68,5389 € Richiedi il lead time qui
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite
80.0 kg
19,8008 € - 49,0102 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
15,1028 € - 48,8651 € 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
120.0 kg
16,1944 € - 32,2962 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
10,1975 € - 19,3835 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
8,4288 € - 15,9305 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
19,4277 € - 39,8117 € 69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
120.0 kg
17,2998 € - 34,5306 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
80.0 kg
19,0408 € - 37,0551 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
100.0 kg
9,9349 € - 18,8612 € 46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
60.0 kg
6,8259 € - 12,9417 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con foro per montaggio a vite con freno
55.0 kg
79,0929 € - 83,2658 € 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra
15,9318 € - 51,5347 € 13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
9,2717 € - 18,3679 € 86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
6,7707 € - 13,406 € 114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
79,0929 € - 83,2658 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
200.0 mm
Ruota girevole con piastra e freno
5,9554 € - 11,81 € 130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Ruota con perno filettato
55.0 kg
22,4953 € - 44,5706 € Richiedi il lead time qui
125.0 mm
Ruota con perno filettato e freno
8,4702 € - 16,772 € Richiedi il lead time qui
75.0 mm
Ruota con perno filettato
60.0 kg
  • di 8
Ruota con piastra fissa 150.0 mm 40.0 mm Nero

10269831

Fascia di prezzo
15,3791 € - 13,8315 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota con piastra fissa
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm (DIA) Plastica

10276624

Fascia di prezzo
68,5389 € - 21,1826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Grigio
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 150.0 mm 130.0 kg Foro per vite 98.7 mm Nero

10294130

Fascia di prezzo
49,0102 € - 19,8008 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Plastica
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Nero
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Bianco

10278109

Fascia di prezzo
48,8651 € - 15,1028 €

Livelli di giacenza
42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 100.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269138

Fascia di prezzo
32,2962 € - 16,1944 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 75.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269114

Fascia di prezzo
19,3835 € - 10,1975 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 60.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269107

Fascia di prezzo
15,9305 € - 8,4288 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 120.0 kg Foro per bullone Bianco

10278116

Fascia di prezzo
39,8117 € - 19,4277 €

Livelli di giacenza
69 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 125.0 mm 80.0 kg Foro per bullone Bianco

10269145

Fascia di prezzo
34,5306 € - 17,2998 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 100.0 kg Foro per bullone Bianco

10278093

Fascia di prezzo
37,0551 € - 19,0408 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 80.0 mm 60.0 kg Foro per bullone Bianco

10269121

Fascia di prezzo
18,8612 € - 9,9349 €

Livelli di giacenza
46 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 50.0 mm 55.0 kg Foro per bullone Bianco

10269091

Fascia di prezzo
12,9417 € - 6,8259 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    PA
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con foro per montaggio a vite con freno
  • Tipo di montaggio
    Foro per bullone
Rotella 200.0 mm 600.0 kg Foro per vite 132.0 mm Bianco

10270233

Fascia di prezzo
83,2658 € - 79,0929 €

Livelli di giacenza
4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 100.0 mm 120.0 kg Foro per vite 95.0 mm Bianco

10278017

Fascia di prezzo
51,5347 € - 15,9318 €

Livelli di giacenza
13 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
Rotella 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283424

Fascia di prezzo
18,3679 € - 9,2717 €

Livelli di giacenza
86 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 60.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283400

Fascia di prezzo
13,406 € - 6,7707 €

Livelli di giacenza
114 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 200.0 mm 600.0 kg Foro per vite 132.0 mm

10270257

Fascia di prezzo
83,2658 € - 79,0929 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Tipo rotella
    Ruota girevole con piastra e freno
  • Tipo di montaggio
    Montaggio a vite
  • Larghezza ruota
    50.0 mm
Rotella 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nylon

10283394

Fascia di prezzo
11,81 € - 5,9554 €

Livelli di giacenza
130 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Ruota con codolo filettato 125.0 mm 120.0 kg Bianco

10283769

Fascia di prezzo
44,5706 € - 22,4953 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato e freno
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem
Rotella 75.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283417

Fascia di prezzo
16,772 € - 8,4702 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Materiale ruota
    Nylon
  • Materiale alloggiamento ruota
    Acciaio
  • Colore
    Bianco
  • Tipo rotella
    Ruota con perno filettato
  • Tipo di montaggio
    Threaded Stem