Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza interna | Diametro foro compatibile | Larghezza base | Altezza interno | Spessore massimo pannello compatibile | Lunghezza base | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1189 € - 0,1439 € | 8988 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 18155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.28 in
7.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1707 € - 0,211 € | Richiedi il lead time qui |
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2478 € | 48000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2181 € - 0,2478 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,1968 € - 0,2266 € | 7636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,2634 € - 0,3016 € | 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
| 10111512 | 0,2508 € - 0,285 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
|
| 0,2508 € - 0,285 € | 2953 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.835 in
21.2 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,1018 € | 10029 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 29898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,112 € - 0,1557 € | 82000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.307 in
7.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2264 € - 0,2606 € | 12742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
0.52 in
13.2 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2152 € | 71412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.799 in
20.3 mm
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 4488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
| 0,1101 € - 0,1171 € | 95530 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | Richiedi il lead time qui |
0.445 in
11.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.37 in
34.8 mm
|
||
| 0,1189 € - 0,1439 € | 62983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
| 0,1034 € - 0,1252 € | 999453 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.382 in
9.7 mm