Menu Ricerca

Serratura a quarto di giro

Disponibile

Questa serratura a quarto di giro resiste alle vibrazioni ed è adatta per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. L'apertura della serratura è possibile solo premendo e ruotando l'unità con la chiave. Questa gamma di serrature a quarto di giro è disponibile in una selezione di finiture e unità differenti per soddisfare numerose applicazioni e va inserita in un'apertura di 16,5 x 19,0 mm.

Codice Serie: SR5007

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
253 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Orientamento montaggio Materiale Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
34,9451 € - 65,351 € 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave quadrata di 8,0 mm
14.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave triangolare di 8,0 mm
24.5 mm
34,9451 € - 65,351 € 99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
6,245 € - 11,6767 € 213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
PA
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
18.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € Richiedi il lead time qui
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
24.5 mm
1,2487 € - 1,3875 € Richiedi il lead time qui
Universale
PA
Senza finitura
Chiave triangolare di 8,0 mm
14.5 mm
23,2113 € - 23,2113 € 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 7,0 mm
7.5 mm
16,6389 € - 18,3687 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
14.5 mm
1,2487 € - 1,3875 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave triangolare di 8,0 mm
28.5 mm
20050504 5,0711 € - 9,9822 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
24.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
24.5 mm
1,2924 € - 1,436 € 175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
26.5 mm
8,5887 € - 16,0669 € 317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 8,0 mm
14.5 mm
34,9451 € - 65,351 € 57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave quadrata di 8,0 mm
24.5 mm
5,0711 € - 9,9822 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
PA
Senza finitura
Chiave quadrata di 8,0 mm
18.5 mm
8,6692 € - 9,6325 € Richiedi il lead time qui
Sinistrorsa e destrorsa
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave triangolare di 7,0 mm
13.5 mm
34,9451 € - 65,351 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave quadrata di 8,0 mm
18.5 mm
1,7279 € - 1,9199 € 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Lega di zinco pressofuso
Verniciato a polvere nera
Chiave a doppio bit di 5,0 mm
28.5 mm
34,9451 € - 65,351 € 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Universale
Acciaio inossidabile
Grezzo
Chiave a doppio bit di 3,0 mm
24.5 mm
  • di 13
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Argento

20050122

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20055738

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20056018

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Argento

20050115

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
99 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20050719

Fascia di prezzo
11,6767 € - 6,245 €

Livelli di giacenza
213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    PA
  • Materiale camma
    PA
  • Materiale
    PA
  • Lunghezza serraggio
    18.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20055714

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20050603

Fascia di prezzo
1,3875 € - 1,2487 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 7.5 mm

20051891

Fascia di prezzo
23,2113 € - 23,2113 €

Livelli di giacenza
120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    7.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Argento

20050047

Fascia di prezzo
18,3687 € - 16,6389 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave triangolare di 8,0 mm Nero

20050641

Fascia di prezzo
1,3875 € - 1,2487 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20050504

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Nero

20055592

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    24.5 mm
Serratura a quarto di giro 26.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20050511

Fascia di prezzo
1,436 € - 1,2924 €

Livelli di giacenza
175 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    26.5 mm
Serratura a quarto di giro 14.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nero

20055851

Fascia di prezzo
16,0669 € - 8,5887 €

Livelli di giacenza
317 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    14.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Argento

20050146

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
57 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Nero

20050559

Fascia di prezzo
9,9822 € - 5,0711 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    PA
  • Finitura
    Senza finitura
  • Intervallo di serraggio
    18.5 mm
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 13.5 mm Acciaio inossidabile

20051884

Fascia di prezzo
9,6325 € - 8,6692 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Sinistrorsa e destrorsa
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Acciaio inossidabile
  • Finitura
    Grezzo
  • Intervallo di serraggio
    13.5 mm
Serratura a quarto di giro 18.5 mm Chiave quadrata di 8,0 mm Argento

20050139

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile
Serratura a quarto di giro 28.5 mm Chiave a doppio bit di 5,0 mm Nero

20055752

Fascia di prezzo
1,9199 € - 1,7279 €

Livelli di giacenza
187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale
    Lega di zinco pressofuso
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Intervallo di serraggio
    28.5 mm
Serratura a quarto di giro 24.5 mm Chiave a doppio bit di 3,0 mm Argento

20050061

Fascia di prezzo
65,351 € - 34,9451 €

Livelli di giacenza
49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Orientamento montaggio
    Universale
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Materiale corpo
    Acciaio inossidabile
  • Materiale alloggiamento
    Acciaio inossidabile
  • Materiale chiusura
    Acciaio inossidabile